

Installations résidentielles
- Compteur d'énergie résidentiel - Ecocompteur connecté
- Compteur d'énergie résidentiel - Ecocompteur IP
- Compteur d'énergie résidentiel - Ecocompteur
- Délesteurs - pour installation en tout électrique
- Gestion du chauffage électrique - avec câblage du fil pilote
- Thermostat d'ambiance et sondes associées
- Télévariateurs
- Périphériques pour télévariateurs

Installations tertiaires et industrielles
- Système EMS CX³ : supervision de l'énergie - modules
- Système EMS CX³ : supervision de l'énergie - connectique et configuration
- Centrales de mesure multifonctions EMDX³
- Compteurs d'énergie EMDX³ - montage sur rail
- Transformateurs de courant (TI) et commutateurs de mesure
- Appareils de mesure sur porte
- Appareils de mesure sur rail
- Système de supervision Puissance - contrôle commande et mesure à distance
- Affichage et supervision

Compensation de l'énergie réactive

Onduleurs
- Keor DC - onduleur 25 VA
- Keor multiplug - onduleurs - 600 et 800 VA
- Keor PDU - onduleur 800 VA
- Keor SP - onduleurs (tour) - 600 à 2000 VA
- Keor SPE - onduleurs tour 750 à 3000 VA
- Keor SPE RT - onduleurs rack/tour 750 à 3000 VA
- Niky S - onduleurs (tour) - 1000 à 3000 VA
- Keor Line RT - onduleurs (rack/tour) - 1000 à 3000 VA
- Keor LP - onduleurs (tour) - 1000 à 3000 VA
- Daker DK Plus - onduleurs (rack/tour) - 1000 à 10000 VA
- Accessoires de communication - pour tous les onduleurs et onduleurs modulaires

Installations photovoltaïques
- Coffrets photovoltaïques pré-équipés
- Coffrets photovoltaïques à équiper et accessoires
- Installations photovoltaïques - répartiteurs et bornes
- Protection photovoltaïque - parafoudres et fusibles dédiés
- Protection photovoltaïque - disjoncteurs et coffret ''coupure pompier''
- Protection photovoltaïque - inter-sectionneurs courant continu

Prises et bornes pour véhicules électriques et hybrides
- Prêt-à-Poser Green'up™ Access - pour recharge de véhicules électriques
- Borne Green'up™ Access - pour recharge de véhicules électriques
- Prises Green'up™ Access - pour recharge de véhicules électriques
- Bornes monophasées Green'up™ Premium - pour recharge de véhicules électriques
- Bornes triphasées Green’up™ Premium - pour recharge de véhicules électriques
- Bornes Green'up™ Premium - équipements et options
- Gestion de l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques

Installations résidentielles
Legrand propose des produits permettant de mesurer et de maîtriser les différentes consommations imposées par la RT 2012 en résidentiel. Il s’agit d'écocompteurs, compteurs d’énergie, délesteurs, gestion du chauffage électrique, thermostats d’ambiance et télévariateurs.
Installations tertiaires et industrielles
Pour répondre à la RT 2012, Legrand propose de contrôler les consommations grâce au système de supervision EMS CX³, aux centrales de mesures et compteurs EMDX³, sans oublier les transformateurs de courant, les appareils de mesure sur porte/sur rail et les systèmes de supervision.


Compensation de l’énergie réactive
Pour optimiser la performance énergétique d’un bâtiment, Legrand propose deux solutions : les transformateurs secs qui répondent aux exigences des directives européennes ; et une gestion active du bâtiment pour garantir le bon fonctionnement, la pérennité, ainsi que la sécurité des installations.
Onduleurs
Les onduleurs Keor et Daker permettent de protéger les installations contre les surtensions et les courts-circuits. Ils sont donc particulièrement adaptés aux environnements avec perturbations fréquentes comme les serveurs, les terminaux de points de vente et autres systèmes de sécurité.


Installations photovoltaïques
Legrand a créé une gamme complète d’équipements destinés à protéger une installation photovoltaïque y compris dans des domaines spécifiques (éolien, ferroviaire, etc.) : des coffrets pré-équipés ou à équiper, aux protections associées (parafoudres et fusibles dédiés, disjoncteurs et coffret « coupure pompier », intersectionneurs de courant continu…).
Prises et bornes pour véhicules électriques
Legrand offre une gamme de produits Green’upTM pour recharger les véhicules électriques des particuliers et des professionnels (kits d’installation prêts-à-poser, prises de recharges, bornes de recharge avec protection et lecteurs RFID intégrés), ainsi que la possibilité de piloter et de superviser à distance l’infrastructure d’un parc de véhicules électriques.


Formation
La formation « Concevoir et superviser vos sites de stationnement équipés IRVE – Niveau 2 » permet de maîtriser :
- les principales dispositions règlementaires et normatives concernant les IRVE, conformes au Décret n° 2017-26, ainsi que les exigences EV Ready 1.4
- l'intégration des points de recharges sur une installation de type tertiaire, habitat collectif en puissance surveillée
- l'intégration d'un parc de bornes privées mode 2 et 3 communicantes avec un système de mesure pour la gestion de l'énergie
Service associé
Avec le Service Relations Pro, vous bénéficiez sur simple appel d’assistance, de conseils et de recommandations pour paramétrer l’applicatif mesure iCommunicante (Niveau 1) ; d’un paramétrage à distance et de contrôles (Niveau 2), ou d’une mise en service complète sur site (Niveau 3).
