

Canalisations de puissance
- LBplus - éléments droits 25 à 63 A
- LBplus - blocs d'alimentation et joints 25 à 63 A
- LBplus - connecteurs 10 A
- LBplus - connecteurs 16 et 25 A
- LBplus - supports de fixation
- LBplus data - 25 à 63 A
- Mini canalisations (MS) 63, 100, 160 A - éléments droits
- Mini canalisations (MS) 63, 100, 160 A - coudes
- Mini canalisations (MS) 63, 100, 160 A - blocs d'alimentation, accessoires de pose et kit coupe-feu
- Mini canalisations (MS) 63, 100, 160 A - boîtes de dérivation
- Canalisations électriques préfabriquées MR - canalisations de moyenne puissance 160 à 1000 A
- CEP MR pour Data Center - canalisations de moyenne puissance 160 à 1000 A

Coffrets et armoires XL³
- XL³ 6300 et XL³ 4000 - choix des équipements pour les formes
- XL³ 6300 - armoires composables et équipements
- XL³ 4000 - armoires et gaines à câbles composables, équipements
- XL³ 4000 - portes et accessoires
- XL³ 4000 - montage des modulaires, Vistop jusqu'à 160 A, DPX³ 160, 250 et DPX-IS 250 sur rail symétrique
- XL³ 4000 - montage des DPX-IS 250, DPX-IS 630 et DPX-IS 1600 sur platines
- XL³ 4000 - montage des DPX³ 160 et DPX³ 250 sur platines
- XL³ 4000 - montage des DPX³ 250 HP et DPX³ 125 HP
- XL³ 4000 - montage des DPX³ 630 et DPX³ 1600 sur platines
- XL³ 4000 - montage des DPX³ 160 et DPX³ 250 version fixe sur platines réglables
- XL³ 4000 - montage des DPX³ 160 et DPX³ 250 version extractible sur platines réglables
- XL³ 4000 - montage des DPX³ 630 version fixe sur platines réglables
- XL³ 4000 - montage des DPX³ 630 version extractible ou débrochable sur platines réglables
- XL³ 4000 - montage des DPX 250 version extractible ou débrochable sur platines réglables
- XL³ 4000 - montage des DPX³ 1600 version fixe sur platines
- XL³ 4000 - montage des DPX³ 1600 versions débrochable et inverseur de sources sur platines réglables
- XL³ 4000 - montage des DMX³ versions fixe ou débrochable
- XL³ 4000 - plastrons et accessoires
- XL³ 4000 - accessoires
- XL³ 800 - armoires de distribution
- XL³ 800 - coffrets de distribution et gaines à câbles, portes
- XL³ 800 - armoires de distribution IP 55
- XL³ 800 - coffrets de distribution IP 55
- XL³ 800 - fixation des câbles, socles, cloisons de compartimentage et accessoires
- XL³ 800 - montage des modulaires, Vistop jusqu'à 160 A, DPX³ 160, DPX³ 250 et DPX-IS 250 sur rail symétrique
- XL³ 800 - montage des DPX-IS 250, DPX-IS 630, DPX-IS 1600 et DPX³ 630 sur platine
- XL³ 800 - montage DPX³ 160 et DPX³ 250 sur platine
- XL³ 800 - montage DPX³ 630 et DPX³ 1600 sur platine
- XL³ 800 - accessoires et plastrons
- XL³ 400 - coffrets et armoires de distribution
- XL³ 400 - portes et équipements
- XL³ 400 - coffrets de distribution IP 55
- XL³ 400 - branchements à puissance limitée (tarif bleu) et à puissance surveillée (tarif jaune)
- XL³ 400 - montage des modulaires, Vistop jusqu'à 160 A, DPX³ 160, DPX³ 250 et DPX-IS 250 sur rail symétrique
- XL³ 400 - montage des DPX³ 160, DPX³ 250 et DPX-IS 250 sur platine
- XL³ 400 - montage des DPX³ 250 et DPX³ 630 sur platine
- XL³ 400 - montage des appareils en gaines à câbles
- XL³ 400 - accessoires et plastrons
- XL³ 400 - accessoires de circulation de filerie et de raccordement

Disjoncteurs, interrupteurs ouverts
- DMX³-I 6300/4000/2500 - interrupteurs ouverts de 1250 à 6300 A
- DMX³-I 1600 - interrupteurs ouverts de 1000 à 1600 A
- DMX³ 6300 - disjoncteurs ouverts 5000 à 6300 A
- DMX³ 4000 - disjoncteurs ouverts 3200 à 4000 A
- DMX³ 2500 - disjoncteurs ouverts de 630 à 2500 A
- DMX³ 6300/4000/2500 - unités de protection électroniques
- DMX³ 6300/4000/2500 - auxiliaires et accessoires
- DMX³ 6300/4000/2500 - inverseurs de sources
- DMX³ 1600 - disjoncteurs ouverts de 630 à 1600 A
- DMX³ 1600 - unités de protection électroniques
- DMX³ 1600 - disjoncteurs ouverts complets de 630 à 1600 A
- DMX³ 1600 - équipements pour inverseurs de sources
- DMX³ 1600 - auxiliaires et accessoires
- Boîtiers d'automatisme pour inverseurs de sources

Interrupteurs-sectionneurs

Disjoncteurs de puissance, boîtiers moulés et CPI
- DPX³ 1600 - disjoncteurs de puissance électroniques et magnétothermiques de 630 à 1600 A
- DPX³ 1600 - équipements et commandes
- DPX³ 630 - disjoncteurs de puissance magnétothermiques et électroniques de 250 à 630 A
- DPX³ 630 - équipements
- DPX³ 630 - commandes et accessoires
- DPX³/DPX³-I 630 et 1600 - auxiliaires de signalisation et commande
- Relais différentiel et tores
- DPX³ 250 électroniques avec unité de mesure - disjoncteurs de puissance de 40 à 250 A
- DPX³ 250 électroniques - disjoncteurs de puissance de 40 à 250 A
- DPX³ 250 magnétothermiques - disjoncteurs de puissance de 100 à 250 A
- DPX³ 250 - version extractible et accessoires
- DPX³ 160 magnétothermiques - disjoncteurs de puissance de 16 à 160 A
- Boîtiers d'automatisme pour inverseurs de sources
- DPX³ 160 magnétothermiques différentiels - disjoncteurs de puissance de 16 à 160 A
- DPX³ 160 magnétothermiques - version extractible et accessoires
- DPX³ 250 et DPX³ 160 - inverseurs de sources et commandes
- DPX³ 250 et DPX³ 160 - accessoires et auxiliaires communs
- DPX™ 250 - disjoncteurs de puissance magnétothermiques et électroniques de 40 à 250 A
- DPX™ 250 - équipement et commandes
- DPX³ - alimentation et supervision
- DPX³-AB - disjoncteurs de branchement version Enedis de 90 à 400 A
- DPX³ 250 HP magnétique seul
- DPX³ magnétique seul - disjoncteurs pour la protection des moteurs jusqu'à 400 A
- Contrôleur permanent d'isolement (CPI) - pour circuit IT médical
- Accessoires

Connexion, répartition standard, optimisée et IS
- Blocs de jonction de puissance Viking™ 3
- Raccordement - connecteurs et boîtiers de raccordement
- Répartition IS verticale VX³ IS jusqu'à 2000 A - en armoire XL³ 4000 et XL³ 6300
- Répartition IS horizontale HX³ IS - jusqu'à 400 A en armoire XL³ 4000
- Répartition IS horizontale HX³ IS - jusqu'à 125 A en armoire XL³ 4000
- Répartition optimisée VX³/HX³ - en armoire XL³ 4000 et XL³ 6300
- Kits de raccordements VX³ optimisées - jusqu'à 4000 A en armoires XL³ 4000
- Répartition verticale VX³ optimisée - jusqu'à 800 A
- Répartition horizontale HX³ optimisée jusqu'à 400 A - en coffrets, armoires XL³ 400, 800, 4000
- Répartition horizontale HX³ plug 80/125 A - répartiteurs de rangée tétrapolaires
- Répartition horizontale HX³ auto jusqu'à 125 A - répartiteurs tétrapolaires à bornes automatiques
- Barres cuivre et accessoires
- Supports isolants pour jeux de barres - coffrets et armoires XL³
- Répartiteurs de rangée Lexiclic - 250 A
- Répartiteurs de puissance extra-plats et étagés - 125 à 400 A
- Blocs de jonction connexion à vis Viking™ 3 - pour câble cuivre
- Blocs de jonction connexion à ressort Viking™ 3 - pour câble cuivre
- Blocs de jonction Viking™ 3 - accessoires

Embouts et repérage
- Starfix™ - embouts de câblage
- Starfix™ - pinces
- Starfix™ - chargeurs
- Système de repérage CAB 3™ - pour filerie et blocs de jonction Viking 3
- Plaques repères - pour blocs de jonction Viking 3
- Système de repérage CAB 3™ - accessoires
- Système de repérage Mémocab™ - pour filerie
- Système de repérage Duplix™ - pour câbles
- Etiquettes de repérage - pour imprimante laser
- Recharges pour titreuse Logicab™ 2 et anciennes titreuses
- Repères pour imprimante Logicab™ 2
- Repères et accessoires pour table traçante Logicab™ 2
- Colliers d'équipement Colring™
- Colliers d'équipement Colring™ - accessoires

Canalisations de puissance
Legrand offre une solution complète pour la distribution électrique, du transformateur jusqu’au point d’éclairage. Les canalisations de puissance permettent de distribuer l’énergie et des forces motrices (entre le tableau basse tension et des appareils) dans des environnements tertiaires et industriels.
Coffrets et armoires XL³
Les coffrets et armoires XL³ 400 et XL³ 6300 proposent de nombreuses solutions pour protéger les appareils de puissance d’un tableau général basse tension : enveloppes métalliques ou isolantes, plastrons plombables avec ¼ de tour métallique et préhenseur, plastrons à vis équipables de charnières, etc.


Disjoncteurs, interrupteurs ouverts
Les disjoncteurs DMX³ et les interrupteurs ouverts DMX³- I assurent la protection, le contrôle et la continuité de service des installations basse tension en milieu tertiaire ou industriel, grâce à leurs unités de protection. Ils répondent en tous points aux normes de sécurité et de maîtrise de l’énergie.
Interrupteurs-sectionneurs
Les interrupteurs-sectionneurs DPX et les coffrets de proximité permettent le sectionnement et la coupure en charge des installations et des lignes électriques. Les auxiliaires électriques assurent les fonctions de contrôle /commande.


Disjoncteurs de puissance, boîtiers moulés et CPI
Les disjoncteurs de puissance électroniques, magnétothermiques et magnétique seul, et les boîtiers moulés assurent la coupure, la commande, le sectionnement et la protection des lignes électriques basse tension. Ils s’intègrent aux coffrets et armoires XL³.
Connexion, répartition standard, optimisée et IS
Les solutions pour garantir la connexion et la répartition des courants dans les enveloppes : blocs de jonction de puissance Viking 3, connecteurs et boîtiers de raccordement, répartition horizontale, verticale, ou optimisée etc.


Embouts et repérages
Les embouts Starfix assurent la liaison équipotentielle de tous les brins des conducteurs. Les systèmes de repérage : CAB 3, Mémocab ou Duplix permettent de repérer les conducteurs dans un coffret ou une armoire. Les colliers d'équipement Colring sont conçus pour l'assemblage en série de câbles électriques.
Service associé
Nos experts sont là pour vous accompagner dans la prise en main de votre installation, pour réaliser des contrôles et des entretiens normatifs, ou pour mettre en place des actions préventives ou curatives. Un compte-rendu de l’ensemble des vérifications effectuées vous sera transmis à l’issue de l’intervention.


Formation
La formation sur-mesure « Maintenance Niveau 2 Afnor des disjoncteurs DMX³ et DPX³ » permet d’assurer les opérations d’exploitation et de maintenance sur les disjoncteurs ouverts et boîtiers moulés, le réglage des boîtiers d’automatismes et les opérations à effectuer en cas de non-déclenchement de l’inverseur.