

Prises Hypra IP 44
- Hypra IP 44 et IP 66/67-55 - BT 16 A - prises à brochage domestique
- Hypra IP 44 - TBT 16 et 32 A - prises, fiches et prises mobiles
- Hypra BT 16 A - IP 44/55 - Prisinter fixes
- Hypra BT 16 A - IP 44 - prises fixes
- Hypra BT 16 A - IP 44 - fiches et prises mobiles
- Hypra BT 32 A - IP 44/55 - Prisinter
- Hypra BT 32 A - IP 44 - prises fixes
- Hypra BT 32 A - IP 44 - fiches et prises mobiles
- Hypra BT 63 A - IP 44 - Prisinter
- Hypra BT 63 A - IP 44 - prises fixes
- Hypra BT 63 A - IP 44 - fiches et prises mobiles

Prises Hypra IP 66/67-55
- Hypra BT 16 A - IP 66/67-55 - prises, fiches et prises mobiles
- Hypra BT 32 A - IP 66/67-55 - prises, fiches et prises mobiles
- Hypra BT 63 A - IP 66/67-55 - prises, fiches et prises mobiles
- Hypra BT 125 A - IP 66/67-55 - prises, fiches et prises mobiles
- Hypra IP 44 - remplacement Martin Lunel - prises transfert direct BT 16 et 32 A

Coffrets Hypra

Prises P 17
- P 17 - BT 16 et 32 A - IP 44 - prises et fiches inverseurs de phase
- P 17 - BT 16 et 32 A - IP 44 - fiches et prises mobiles
- P 17 - TBT 16 et 32 A - IP 44 - prises, fiches et prises mobiles
- P 17 - BT 16 A - IP 54 - brochage domestique
- P 17 - BT 16 et 32 A - IP 66/67 - prises, fiches et prises mobiles
- P 17 - BT 63 et 125 A - IP 66/67 et IP 66/67/69 - prises, fiches et prises mobiles

Coffrets de prises et de chantier P 17

Blocs de sécurité, prises ML

Connecteurs multipôles Hypra

Presse-étoupe et conduits flexibles
- Presse-étoupe plastique IP 66 à entrées multiples et passe-fil
- Presse-étoupe plastique IP 68
- Presse-étoupe métal IP 68
- Ecrous pour presse-étoupe
- Bouchons et adaptateurs PG/ISO plastique
- Système conduits flexibles RTA polyamide LGP - avec raccords et dérivations polyamide
- Système conduits flexibles RTA PVC FP 2000 et métallo-plastique - avec raccords métal
- Système conduits flexibles RTA PVC - avec raccords plastique
Prises Hypra IP44
Avec Hypra, Legrand propose une large gamme de prises industrielles robustes et de qualité. Elles sont disponibles dans différentes matières tel que le métal, le plastique ou le caoutchouc. Les prises Hypra IP44 s’adaptent parfaitement aux environnements humides.


Prises Hypra IP66/67-55
Les prises de la gamme Hypra répondent aux plus hautes exigences de qualité et s’adaptent aux contraintes de chaque activité. L’IP 66/67-55, est particulièrement adapté aux environnements très sévères : projections d’eaux ou immersions, particules de poussières très fines etc.
Coffrets Hypra
Les coffrets Hypra sont destinés à distribuer l’énergie et différents types de courant au plus près des équipements industriels. Ils offrent une protection très élevée des utilisateurs et des circuits.


Blocs de sécurité BSM
Legrand propose des blocs de sécurité BSM pour la distribution de courant de très basse tension de sécurité (24V).

Prises P17
Legrand propose une solution simple et rapide afin de mettre à disposition les différents courants dans des milieux industriels. Les prises P17 sont disponibles en IP44, IP54 et IP66/67.
Coffrets de prises et de chantier P17
Les solutions P17 répondent aux différents besoins de distribution de l’énergie et de types de courant : les coffrets de prises - équipés ou à composer - pour un usage fixe ; et les coffrets de chantier pour une mise à disposition locale et ponctuelle.


Presse-étoupe et conduits flexibles
Legrand propose une large gamme de presse-étoupe en plastique ou en métal qui garantissent l’étanchéité et le serrage des câbles dans n’importe quel environnement. Les conduits flexibles assurent la protection des fils et des câbles.