Collier à embase noir protégé ultraviolets à denture intérieure pour câble Ø13 à Ø38mm ou conduit IRL Ø16mm à Ø32mm
- Ref. 0 319 02
- Colson
- LEGRAND
Collier, pour regrouper et organiser des câbles électriques, audio/vidéo, informatique ou encore VDI
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Collier à embase noir protégé ultraviolets
- A denture intérieure
- Pour câble Ø13mm à Ø38mm ou tube IRL Ø16mm à Ø32mm
- Noir
Recommandations / restrictions d’usages
- Fixation par cheville à visser référence 031957 ou goujon métallique Ø7mm pas 150 ou cloueur type Pulsa 700 E ou par vis Ø5mm
Information sur la gamme
Les colliers Colson résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.806 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.807 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur de bande 8mm
- Longueur de bande 180mm
- Epaisseur de bande 1.2mm
- Résistance min. à la traction 220N
- Température de fonctionnement -25-60°C
- Température de montage 0-40°C
- Modèle Crantage intérieur
- Fermeture à bande Languette/patte en plastique
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polyamide (PA)
- Type de traitement de la surface Non traité
- Stable aux UV selon ASTM D6779 Oui
- Sans halogène Oui
- Couleur Noir
- Transparent Non
- Champ d'inscription Sans
- Fermeture amovible Non
- Type de fixation Cheville
- Homologation UL Non
- EAN/Gencode 3245060319021
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Collier à embase noir protégé ultraviolets à denture intérieure pour câble Ø13 à Ø38mm ou conduit IRL Ø16mm à Ø32mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste