Boîte et borne de connexion

produit

280 produits
Boîte de dérivation Plexo rectangulaire faible encombrement 80x43x34mm avec 10 embouts pour câbles et tubes 7mm à 16mm
Boîtes Plexo | ref. 0 920 04

Boîte de dérivation Plexo rectangulaire faible encombrement 80x43x34mm avec 10 embouts pour câbles et tubes 7mm à 16mm

3,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multipostes Eco Batibox 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 40mm
Eco Batibox | ref. 0 800 24

Boîte multipostes Eco Batibox 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 40mm

16,34

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte monoposte Eco Batibox pour prise 20A et 32A Ø85mm - profondeur 40mm
Eco Batibox | ref. 0 800 86

Boîte monoposte Eco Batibox pour prise 20A et 32A Ø85mm - profondeur 40mm

18,76

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multipostes Eco Batibox 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 50mm
Eco Batibox | ref. 0 800 33

Boîte multipostes Eco Batibox 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 50mm

14,04

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multipostes Eco Batibox 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 50mm
Eco Batibox | ref. 0 800 34

Boîte multipostes Eco Batibox 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 50mm

20,72

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multipostes Eco Batibox 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 50mm
Eco Batibox | ref. 0 800 32

Boîte multipostes Eco Batibox 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 50mm

11,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Distributeur de 100 boîtes Eco Batibox profondeur 40mm
Eco Batibox | ref. 0 800 12

Distributeur de 100 boîtes Eco Batibox profondeur 40mm

123,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Distributeur de 100 boîtes Eco Batibox profondeur 50mm
Eco Batibox | ref. 0 800 13

Distributeur de 100 boîtes Eco Batibox profondeur 50mm

123,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Distributeur de 100 boîtes pour cloisons sèches Batibox profondeur 50mm
Batibox | ref. 0 800 09

Distributeur de 100 boîtes pour cloisons sèches Batibox profondeur 50mm

123,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Distributeur de 100 boîtes pour cloisons sèches Batibox profondeur 40mm
Batibox | ref. 0 800 08

Distributeur de 100 boîtes pour cloisons sèches Batibox profondeur 40mm

123,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Distributeur de 100 boîtes pour maçonnerie Batibox profondeur 40mm
Batibox | ref. 0 801 17

Distributeur de 100 boîtes pour maçonnerie Batibox profondeur 40mm

108,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Kit boîte point de centre Eco Batibox
Batibox | ref. 0 893 60

Kit boîte point de centre Eco Batibox

27,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte point de centre DCL Eco Batibox étanche à l'air - profondeur 50mm
Batibox | ref. 0 893 77

Boîte point de centre DCL Eco Batibox étanche à l'air - profondeur 50mm

15,33

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Bloc de jonction porcelaine bipolaire avec 1 trou de fixation dimensions 20x18x19mm capacité 2,5mm²
ref. 0 343 34

Bloc de jonction porcelaine bipolaire avec 1 trou de fixation dimensions 20x18x19mm capacité 2,5mm²

4,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier Batibox multimédia 1x5 modules maximum 142x142mm
Batibox | ref. 0 801 93

Boîtier Batibox multimédia 1x5 modules maximum 142x142mm

91,02

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier Batibox multimédia 2x5 modules maximum 285x142mm
Batibox | ref. 0 801 95

Boîtier Batibox multimédia 2x5 modules maximum 285x142mm

97,51

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte étanche monoposte Eco Batibox diamètre 67mm ou 2 modules - profondeur 50mm
Eco Batibox | ref. 0 800 31

Boîte étanche monoposte Eco Batibox diamètre 67mm ou 2 modules - profondeur 50mm

3,69

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte étanche monoposte Eco Batibox diamètre 67mm ou 2 modules - profondeur 40mm
Eco Batibox | ref. 0 800 21

Boîte étanche monoposte Eco Batibox diamètre 67mm ou 2 modules - profondeur 40mm

2,55

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multipostes Eco Batibox 2 postes 4 à 5 modules - profondeur 40mm
Eco Batibox | ref. 0 800 22

Boîte multipostes Eco Batibox 2 postes 4 à 5 modules - profondeur 40mm

10,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multipostes Eco Batibox 3 postes 6 à 8 modules - profondeur 40mm
Eco Batibox | ref. 0 800 23

Boîte multipostes Eco Batibox 3 postes 6 à 8 modules - profondeur 40mm

13,58

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Douille DCL compacte E27 livrée avec fiche référence 060134
ref. 0 601 35

Douille DCL compacte E27 livrée avec fiche référence 060134

7,59

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche DCL 2P+T 6A 250V~
ref. 0 601 34

Fiche DCL 2P+T 6A 250V~

3,68

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte luminaire Batibox maçonnerie couvercle DCL pour applique à bornes automatiques
Batibox | ref. 0 892 04

Boîte luminaire Batibox maçonnerie couvercle DCL pour applique à bornes automatiques

13,01

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte luminaire Batibox cloisons sèches pour applique à bornes automatiques - profondeur 40mm
Batibox | ref. 0 893 04

Boîte luminaire Batibox cloisons sèches pour applique à bornes automatiques - profondeur 40mm

13,59

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution