Mosaic, prise Data, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Kit extendeur USB Data Type-A femelle Mosaic - A équiper de support et de plaque Mosaic
- Kit contenant :
- 1 émetteur (1 module)
- 1 récepteur (1 module) - Liaison entre l'émetteur et le récepteur réalisée par un cordon RJ45 non fourni
Les + installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)
Les + utilisation
Permet le raccordement d'un périphérique USB (clavier, souris, tableau numérique) à une source (ordinateur) située à plus de 5m (jusqu'à 30m)
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (exemple d’installation édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.918 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE07293AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Mécanisme complet avec plaque
- Utilisation USB
- Bague de support Non
- Avec protection contre la poussière Non
- Avec volet de protection Non
- Direction de sortie Droit
- Champ d'inscription Sans champ d'inscription
- Avec impression Oui
- Mode de pose Encastré
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Finition de la surface Mat
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Type de fixation À clipser
- Nombre de modules (construction modulaire) 1
- Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
- Serre cable Non
- Jacks blindés Non
- Boîtier blindé Non
- Domino Non
- Adapté à la classe de protection (IP) IP40
- EAN/Gencode 3414970317100
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Extendeur USB Type-A DATA femelle Mosaic pour le transfert de données
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste