Rallonge multiprise avec bloc rotatif de 5 prises 2P+T Surface , interrupteur , parafoudre , USB Type-A + Type-C - noir et gris foncé

  • Ref. 0 494 29
  • LEGRAND

Rallonge multiprise au design cylindrique unique et un bloc de prises Surface pivotant sur son axe pour orienter les prises selon les besoins, pour plus de confort

59,36

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Finition Noir/Gris foncé

Caractéristiques produit

  • Rallonge multiprise avec 5 prises de courant 2P+T Surface (affleurantes) : 4 prises orientées à 45° et 1 prise à 90° pour brancher un chargeur volumineux sans condamner une autre prise
  • Avec prise USB Type-A + Type-C 3A 15W pour recharger les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques
  • 16A 230V 3680W maximum - Avec éclips de protection pour protection enfant
  • Parafoudre intégré avec voyant :
    - voyant vert, la multiprise est protégée
    - voyant éteint, le parafoudre n'est plus fonctionnel, néanmoins, les prises sont alimentées - Si la fonction parafoudre est nécessaire, il faut dans ce cas changer la multiprise
  • Cordon d'alimentation longueur 1,5m 3G 1mm² avec fiche 2P+T - Finition noir et anthracite

Avantages

  • Equipée de prises affleurantes, assurant ainsi un produit esthétique et empêchant la saleté de se placer sur les puits
  • Produit certifié NF

Les + installation

3 possibilités d'installation : produit fixé au mur (par vis non fournies), produit fixé par collier (non fournis), produit posé

Les + utilisation

Bloc de prises pivotant sur son axe : orientable tous les 12° à droite ou à gauche par rapport à une installation en horizontale

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
  • Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Avec dispositif on/off
    Oui
  • Désignation NEMA
    Sans
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Section de conducteur
    1
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Hauteur
    65
  • Largeur
    100
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Forme de boîtier
    Autre
  • Couleur
    Noir
  • Tension nominale (Un)
    220-230
  • Longueur d'alimentation
    1.5
  • Transparent
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Oui
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35
  • Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)
    5
  • Profondeur
    424
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Courant nominal
    16
  • Numéro RAL (équivalent)
    9017
  • Nombre de raccordements USB
    2
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Finition de la surface
    Mat
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Type de tension
    AC/DC
  • Avec couvercle
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Temperature de stockage
    -15-70
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971942806

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

57 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage