Support pour voie de câble pour canalisation d'éclairage LBplus

  • Ref. ZU75003006
  • ZUCCHINI

LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices

17,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bride de fixation pour voie de câble et canalisation LBplus
  • Permet la suspension de la canalisation et de la voie de câble en association avec une bride de fixation pour canalisation LBplus sur le chemin de câble
  • Capacité de câblage : Ømaximum 18mm - Section : 360mm²
  • Poids : 0,135kg

Les + utilisation

Permet une charge jusqu'à 60kg

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Étrier de montage
  • Type de fixation
    Autre
  • Mode de pose
    Autre
  • EAN/Gencode
    8033777086276

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations