Enveloppe IP31 IK07 pour transformateurs secs type H1

  • Ref. ZUBXS31H1
  • ZUCCHINI

Enveloppe pour transformateur sec HP (Haute Performance) type H1

7675,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 35 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • IP31
  • Dimensions :
    - longueur : 1800mm
    - largeur : 1150mm
    - hauteur : 1800mm
  • Poids : 160kg
  • RAL7035

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    1800mm
  • Hauteur
    1800mm
  • Profondeur
    1150mm
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Plaque de montage réglable en profondeur
    Non
  • Encastrement mural
    Non
  • Fixation sur mât
    Non
  • Avec porte à hublot
    Non
  • Avec porte de ventilation
    Oui
  • Avec porte arrière
    Non
  • Adapté à un montage métrique
    Non
  • Convient pour une installation extérieure
    Non
  • Toit incliné
    Non
  • Finition CEM
    Oui
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP31
  • Degré de protection (NEMA)
    Autre
  • Sans halogène
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Non
  • Livré avec étiquettes d'identification de circuit
    Non
  • EAN/Gencode
    8033777579853

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations