Goulotte de câblage

produit

59 produits
Goulotte Lina 25 25x40mm - longueur 2m
Lina 25 | ref. 0 362 01

Goulotte Lina 25 25x40mm - longueur 2m

17,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 40x80mm - longueur 2m
Lina 25 | ref. 0 362 08

Goulotte Lina 25 40x80mm - longueur 2m

31,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 25x60mm - longueur 2m
Lina 25 | ref. 0 362 02

Goulotte Lina 25 25x60mm - longueur 2m

21,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 60x80mm - longueur 2m
Lina 25 | ref. 0 362 13

Goulotte Lina 25 60x80mm - longueur 2m

38,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 40x40mm - longueur 2m
Lina 25 | ref. 0 362 06

Goulotte Lina 25 40x40mm - longueur 2m

20,67

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 60x60mm - longueur 2m
Lina 25 | ref. 0 362 12

Goulotte Lina 25 60x60mm - longueur 2m

31,72

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 80x80mm - longueur 2m
Lina 25 | ref. 0 362 17

Goulotte Lina 25 80x80mm - longueur 2m

47,46

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 40x60mm - longueur 2m
Lina 25 | ref. 0 362 07

Goulotte Lina 25 40x60mm - longueur 2m

25,53

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Accessoire fixation Linafix isolant pour maintien des goulottes sur rails symétrique et asymétrique profondeur 15mm
Lina 25 | ref. 0 366 40

Accessoire fixation Linafix isolant pour maintien des goulottes sur rails symétrique et asymétrique profondeur 15mm

1,85

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 25x80mm - longueur 2m
Lina 25 | ref. 0 362 03

Goulotte Lina 25 25x80mm - longueur 2m

25,87

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 120x80mm - longueur 2m
Lina 25 | ref. 0 362 25

Goulotte Lina 25 120x80mm - longueur 2m

71,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 25x25mm - longueur 2m
Lina 25 | ref. 0 362 00

Goulotte Lina 25 25x25mm - longueur 2m

14,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 80x60mm - longueur 2m
Lina 25 | ref. 0 362 16

Goulotte Lina 25 80x60mm - longueur 2m

38,68

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rivet plastique pour fixation colliers et goulotte sur plaque pleine - Øperçage 5,5mm à 6mm
Lina 25 | ref. 0 366 46

Rivet plastique pour fixation colliers et goulotte sur plaque pleine - Øperçage 5,5mm à 6mm

0,82

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Accessoire fixation Linafix isolant pour maintien des goulottes sur porte
Lina 25 | ref. 0 366 42

Accessoire fixation Linafix isolant pour maintien des goulottes sur porte

6,38

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Gaine de passage de porte Lina 25 Ø20mm
Lina 25 | ref. 0 366 38

Gaine de passage de porte Lina 25 Ø20mm

650,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 60x40mm - longueur 2m
Lina 25 | ref. 0 362 11

Goulotte Lina 25 60x40mm - longueur 2m

25,69

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 60x100mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m
Lina 25 | ref. 6 360 14

Goulotte Lina 25 60x100mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m

48,65

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 100x100mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m
Lina 25 | ref. 6 360 22

Goulotte Lina 25 100x100mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m

74,75

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 80x80mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m
Lina 25 | ref. 6 360 17

Goulotte Lina 25 80x80mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m

47,46

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 40x100mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m
Lina 25 | ref. 6 360 09

Goulotte Lina 25 40x100mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m

39,15

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 40x80mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m
Lina 25 | ref. 6 360 08

Goulotte Lina 25 40x80mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m

31,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 40x40mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m
Lina 25 | ref. 6 360 06

Goulotte Lina 25 40x40mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m

20,67

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 60x80mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m
Lina 25 | ref. 6 360 13

Goulotte Lina 25 60x80mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m

38,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution