Nouveauté

Adaptateur de charges lourdes Logix - Charge 15KN - Hauteur 105-165mm - Kit vis inclus

  • Ref. PW28159
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Support de couvercle servant d'adaptateur pour charges lourdes 15KN pour boîtes de sol et trappes de visite

608,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Permet d’installer des boîtes de sol hautes performances avec une charge lourde de15KN
  • Hauteur réglable des paniers de 105mm à 125mm grâce à un kit de vis fourni (vis M6x70 ou M6x100)
  • Compatibilité avec la boîte universelle 088080 pour une hauteur de 105mm à 125mm, et extension possible jusqu’à 165mm avec le kit 088086 et le bloc de mousse 088088
  • Adaptateur robuste conçu pour les boîtes de sol et trappes de visite références 088080-089685-089686
  • Marque PLANET WATTOHM garantissant fiabilité et performance dans les solutions électriques industrielles

Information sur la gamme

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    382mm
  • Longueur
    382mm
  • Ouverture de montage
    Carré
  • Ouverture de montage du couvercle
    Oui
  • Entretien du sol
    Sec
  • Epaisseur de matériau
    2mm
  • Matériau
    Acier
  • EAN/Gencode
    3271784190455

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations