Bloc bureau 8 modules à équiper

  • Ref. PW29100
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Bloc bureau à équiper de fonctions courant fort ou faible . A poser ou à fixer sur le poste de travail

87,21

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Produit en aluminium peint en noir (RAL 9005)
  • Produit livré sans cordon.
  • Peut être fixé sur le bureau avec l'accessoire réf PW29199.

Les + installation

Clippage direct des fonctions courant fort ou faible Mosaic selon les besoin. Se fixe sans perçage du mobilier.

Les + utilisation

Une connectique courant fort et courant faible à portée de la main.

Information sur la gamme

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques Logix de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système Logix permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques Logix sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Relevable
    Non
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Autre
  • Matériau
    Aluminium
  • Couleur
    Noir
  • Longueur
    258.5mm
  • Largeur
    90mm
  • Hauteur
    75mm
  • Nombre d'emplacements pour modules vides
    8
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Non
  • Tension nominale
    250V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation
    16-16A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Numéro RAL
    9005
  • Sans halogène
    Non
  • précâblé
    Non
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3271784180043

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations