Nouveauté
Boîte de sol Mosaic pour charges lourdes - hauteur réglable 105-165mm - Kit de vis inclus
- Ref. 0 896 82
- Mosaic
- LEGRAND
La boîte de sol permet l'accès et le raccordement des prises électriques, AV et VDI. Elle est composée de son cadre et de son couvercle
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Permet d’installer des boîtes de sol hautes performances avec une charge lourde de 15KN
- Hauteur réglable des paniers de 105mm à 125mm grâce à un kit de vis fourni : vis M6x70(x4) ou M6x100(x4)
- Compatibilité avec la boîte universelle 088080 pour une hauteur de 105mm à 125mm, extensible à 165mm avec le kit 088086 et le bloc de mousse 088088
- Adaptateur robuste conçu pour les boîtes de sol et trappes de visite références 088080-089685-089686
- Fabrication conforme aux normes industrielles pour une utilisation fiable dans des environnements exigeants
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Caractéristiques techniques
- Largeur 382mm
- Longueur 382mm
- Ouverture de montage Carré
- Ouverture de montage du couvercle Oui
- Entretien du sol Sec
- Epaisseur de matériau 2mm
- Matériau Acier
- EAN/Gencode 3414972837712
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste