Nouveauté

Borne de recharge Green'UP CONTROL 7kW - Mode 3 avec lecteur RFID + GSM/Wi-Fi/LAN - Fixation au sol - IP55 IK10

Borne Green'UP CONTROL pour recharge de véhicule électrique et véhicule électrique rechargeable pour zones commerciales

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Septembre 2025

Caractéristiques produit

  • Station de recharge pour véhicules électriques ou hybrides en zone commerciale compatible avec OCPP 1.6
  • Communication intégrée : GSM pour gestion CPO et Wi-Fi + LAN pour gestion IP
  • Gestion dynamique locale basée sur une typologie maître/esclave
  • Conforme à la norme IEC 61851-1

Information sur la gamme

Les bornes Green'UPCONTROL permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green’UP SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L’offre Green'UPCONTROL, Gestion d'accès par lecteur RFID intégré - Communication intégrée ou embarquée : GSM pour gestion CPO et Wi-Fi + LAN pour gestion IP). Les bornes Green'UPCONTROL IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur pied. Installation facile et rapide, grâce à sa patère de fixation, ses connecteurs automatiques, ses protections intégrées et son socle « mains libres ». Pose des bornes sans qualification requise jusqu’à 3,7kW en maison individuelle. Un raccordement à la TIC du compteur Linky de l’utilisateur lui permet de conserver le contrat d’énergie souscrit.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Exécution raccord côté installation
    Monophasé
  • Tension d'entrée
    208-253V
  • Fréquence
    50 Hz
  • Puissance de raccordement nominale
    7.4kW
  • Nombre de points de chargement
    2
  • Puissance max. par point de chargement
    7.4kW
  • Largeur
    430mm
  • Hauteur
    1369mm
  • Profondeur
    238mm
  • Nombre de prises de charge type 2
    2
  • Avec boîte de raccordement domestique
    Non
  • Nombre d'interrupteurs différentiels type A
    2
  • Câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge
    Non
  • Détection de courant résiduel DC
    Oui
  • Détection de soudure du contacteur
    Non
  • Avec disjoncteur de protection
    Oui
  • Mise en réseau en maître
    Non
  • Mise en réseau comme extension
    Non
  • Mise réseau via LAN
    Oui
  • Connectable via Wi-Fi
    Oui
  • Norme de communication mobile 4G (LTE)
    Oui
  • Standard radio 5G
    Non
  • Avec compteur d'énergie
    Oui
  • Avec interrupteur à clé
    Non
  • Avec lecteur de carte RFID intégré
    Oui
  • NFC (Near Field Communication)
    Oui
  • Gestion intégrée de la charge statique
    Oui
  • Convient pour une charge dynamique
    Oui
  • Version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)
    1.6
  • Plug & Charge selon ISO 15118
    Oui
  • Avec affichage
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Acier
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Utilisation et configuration via application mobile
    Oui
  • Export de l'historique de charge
    Oui
  • Section de conducteur connectable
    10-35mm²
  • Backend compris dans la livraison
    Non
  • Compteur électrique compatible avec directive MID
    Oui
  • Conforme à la législation sur l'étalonnage
    Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-55°C
  • Temperature de stockage
    -30-70°C
  • Tension nominale (Un)
    208-253V
  • Couleur
    Ensemble avec plusieurs couleurs
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Modbus
    • OCPP 1.6J
    • Réseau
    • RF
    • Réseau Wifi
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Non applicable
  • Moyen de pilotage
    Ordinateur
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Fonction d'usage du produit
    Recharge vehicule électrique
  • EAN/Gencode
    3414973028065

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations