Bouton poussoir de sortie avec et sans contact, pour contrôle d'accès d'une porte IP54 compatible personne à mobilité réduite
- Ref. BT348603
- BTICINO
Bouton poussoir de sortie, adapté aux besoins d’accessibilité des personnes en situation de handicap
186,20 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Buzzer (niveau sonore) réglable
- Possibilité de modifier la couleur du bouton poussoir
- Fonctionne avec ou sans contact
- Matière inoxydable
- IP54
Avantages
- Compatible personne à mobilité réduite
Les + installation
Dimensions : 50x33x3,5mm
Les + utilisation
Possibilité de réglage du temps d'ouverture porte
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- ST-00001283-FR.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus Powernet Non
- Modèle Serrure à contact
- Mode de pose Encastré
- Matériau Métal
- Qualité du matériau Acier inoxydable (inox)
- Couleur Aluminium
- Numéro RAL (équivalent) 9006
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP54
- Couplage au bus inclus Non
- Largeur 33mm
- Hauteur 50mm
- Profondeur 3.5mm
- Profondeur d'encastrement 18.3mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-60°C
- Temperature de stockage -25-70°C
- Sans halogène Oui
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 0.8-1mm²
- Adressable Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Objet connecté Non
- Plateforme de téléchargement d'applications Non applicable
- Moyen de pilotage Non applicable
- Pilotable à la voix Non
- Programmable Oui
- Connectable par box Internet Non
- Fonction d'usage du produit Portiers/interphonie
- EAN/Gencode 8005543740095
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main