CABLOFIL - Page 20

Gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques en fils d’acier soudés

produit

69 produits

Cablofil

Découvrez Cablofil, le chemin de câbles le plus certifié et testé du marché (conformité aux normes IEC 61 537, ABS et DNV) ! Ce système de chemin de câbles en fils d’acier soudés a été conçu pour un transport et une gestion des câbles électriques efficaces, évolutifs et économiques. Ses atouts ? Sa conception mécanique avec portée de 2 mètres, son bord sécurité breveté avec soudure en T, sa structure ouverte à 90 %, sa simplicité de mise en œuvre (changements de direction réalisés sans pièce spécifique) et sa résistance à la corrosion (divers matériaux disponibles, tel que l’acier inoxydable).

Les chemins de câbles, disponibles dans différentes largeurs et hauteurs, s’accompagnent d’une offre de solutions d’installation, de fixation et de finition : éclissage rapide ou traditionnel (avec éclisses droites ou coudées), couvercles, paniers d’angle, cornières de séparation, jonctions, guide-câbles, accessoires de liaison et de liaison équipotentielle, accessoires support agroalimentaire, etc.

Pour toute installation électrique dans des environnements exigeants (de type ambiances corrosives), optez pour les chemins de câbles Cablofil HR. Ils sont particulièrement recommandés pour les infrastructures ouvertes, les data centers (revêtement sans risque de zinc wiskers), les tunnels ferroviaires ou encore l’industrie chimique.

Comme les chemins de câble tôle pleine ou perforée P31, Cablofil est compatible avec les supportages métalliques (consoles, berceaux…) de Legrand Cable Management, à choisir selon le type de fixation (standard plafond/mur/faux plancher ou particulière de type IPN) et les charges supportées.

Découvrez l’offre Cablofil dans ce catalogue en ligne !

Besoin de systèmes de support de câbles pour charges lourdes ? Rendez-vous ici pour découvrir les échelles à câbles !

Envie de voir l’ensemble des solutions Legrand Cable Management pour l’acheminent des courants (chemins de câbles composite, goulottes PVC…) et leur mise à disposition (boites de sol, blocs de prises…) ? C’est par ! Elles apportent des réponses dédiées pour les applications résidentielles, industrielles et tertiaires.

Besoin de protéger une installation contre l’incendie ? Les solutions EZ-Path® sont la réponse idéale. Ce système mécanique et automatique de calfeutrement coupe-feu assure une protection passive contre l’incendie.

Pour offrir à vos clients des solutions personnalisées (longueur, couleur, fonctions…), faites appel à notre service Sur mesure !