Céliane

La gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne

produit

1287 produits
Cadre saillie Céliane 3 postes horizontal ou vertical titane
Céliane | ref. 0 802 46

Cadre saillie Céliane 3 postes horizontal ou vertical titane

63,91

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Cadre saillie Céliane 2 postes horizontal ou vertical titane
Céliane | ref. 0 802 45

Cadre saillie Céliane 2 postes horizontal ou vertical titane

42,59

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Cadre saillie Céliane 1 poste titane
Céliane | ref. 0 802 44

Cadre saillie Céliane 1 poste titane

21,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Thermostat d'ambiance pour chauffage et climatisation 8A max.
Céliane | ref. CM0250

Thermostat d'ambiance pour chauffage et climatisation 8A max.

129,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Thermostat d'ambiance Céliane - plage de réglage de 10°C à 30°C - 8A maximum
Céliane | ref. 0 674 00

Thermostat d'ambiance Céliane - plage de réglage de 10°C à 30°C - 8A maximum

173,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Thermostat d'ambiance pour chauffage électrique, fil pilote 230V~
Céliane | ref. CM0252

Thermostat d'ambiance pour chauffage électrique, fil pilote 230V~

127,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Thermostat d'ambiance fil pilote Céliane 230V - plage de réglage de 10°C à 30°C - 8A maximum
Céliane | ref. 0 674 10

Thermostat d'ambiance fil pilote Céliane 230V - plage de réglage de 10°C à 30°C - 8A maximum

171,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur horaire programmable Céliane 230V~ 50Hz à 60Hz
Céliane | ref. 0 670 53

Interrupteur horaire programmable Céliane 230V~ 50Hz à 60Hz

430,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Compensateur actif pour commandes éclairage 2 fils sans neutre
Céliane | ref. 0 401 49

Compensateur actif pour commandes éclairage 2 fils sans neutre

7,01

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Cordon pour mécanisme à tirage 1,5 mètres
Céliane | ref. 0 898 05

Cordon pour mécanisme à tirage 1,5 mètres

25,25

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Kit raccordement ou encastrement pour aspiration centralisée Céliane
Céliane | ref. 0 674 39

Kit raccordement ou encastrement pour aspiration centralisée Céliane

52,25

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Porte-étiquette Céliane pour repérage
Céliane | ref. CM0230

Porte-étiquette Céliane pour repérage

17,98

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Etiquettes avec pictogramme pour repérage des fonctions Céliane graphite
Céliane | ref. 0 676 99

Etiquettes avec pictogramme pour repérage des fonctions Céliane graphite

11,14

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Etiquettes avec pictogramme pour repérage des fonctions Céliane blanc
Céliane | ref. 0 676 98

Etiquettes avec pictogramme pour repérage des fonctions Céliane blanc

11,14

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Porte étiquette Céliane pour repérage
Céliane | ref. 0 676 60

Porte étiquette Céliane pour repérage

5,26

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Céliane™ : l'appareillage électrique design et innovant

Découvrez Céliane™, la gamme iconique d’appareillage électrique au design moderne et épuré. Alliant esthétisme, innovation et facilité d’installation, Céliane™ s’intègre parfaitement dans tous les environnements, pour des travaux en neuf ou en rénovation.

Disponible avec une large variété de plaques de finition (Déco, Métal, Vintage, Matière), et des enjoliveurs élégants en Blanc, Noir ou Titanium, la gamme permet une personnalisation esthétique avancée. Les plaques sont proposées en version 1 à 4 postes, montage horizontal ou vertical, ainsi qu’en entraxe 57mm (2 ou 3 postes).

Des fonctionnalités innovantes pour faciliter l'installation

Pensée pour simplifier le quotidien des professionnels, la gamme Céliane™ intègre des solutions techniques avancées :

  • interrupteurs au doigt flottant ou à anneau pour une ergonomie améliorée
  • interrupteur sans contact
  • variateur Céliane™ Rotary, idéal pour ajuster l’ambiance lumineuse selon les besoins
  • prise Surface Confort, la plus compacte du marché, parfaitement adaptée aux petits espaces
  • chargeurs USB Power Delivery, dont USB Type-C, pour une recharge rapide et performante.
  • peigne Rapido, un système intelligent permettant de réduire considérablement le temps de raccordement entre les prises

Une flexibilité d’intégration exceptionnelle

Céliane™ est conçue pour s’adapter à tous les projets :

  • Installation facile dans les bâtiments neufs comme en rénovation
  • Compatibilité avec les anciennes boîtes d’encastrement de 30mm, un gain de temps non négligeable pour les électriciens

La gamme Céliane est également disponible en version connectée pour tous les projets de domotique, pour un logement connecté, pour apporter toujours plus de confort et de sécurité, en chantier neuf comme en rénovation.

Pour accompagner les électriciens dans leurs projets, Céliane™ est entièrement configurable via l'App Legrand Pro. Cette application permet de concevoir rapidement des installations personnalisées, en intégrant toutes les fonctions des gammes Céliane, Mosaic, dooxie, Plexo, Living Now, etc.

Les professionnels peuvent également utiliser Legrand Config Pro un outil en ligne gratuit, pour créer des listes de matériel précises et optimisées, facilitant la préparation des chantiers et des devis, en Céliane, mais également avec les autres gammes d’appareillage Legrand