Centrale de mesure type NEMO D4-DC - 4 modules - 10 à 300VDC - alim.aux. 20 à 150VDC+48VAC- sortie pulse + 2 alarmes + MODBUS

  • Ref. 90176510
  • IMESYS - NEMO
  • Legrand Energies Solutions

Les centrales de mesure communiquent les valeurs au système de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques des milieux industriels et tertiaires

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Format : 4 modules
  • Affichage LCD rétroéclairé
  • Mesure de : énergie active (cl.1) , courant, tension, puissance
  • Raccordement sur réseau courant continu 10...300VDC - Alimentation auxiliaire : Alimentation auxiliaire : 20…150VDC - 48VAC
  • Sortie : impulsions + 2 alarmes + MODBUS

Les + utilisation

Les centrales de mesure type NEMO permettent d'afficher, de surveiller, de contrôler et de transmettre les principaux paramètres électriques à un système de supervision.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Ampèremètre
    Oui
  • Varmètre
    Oui
  • Compte-tours
    Non
  • Fréquencemètre
    Non
  • Compteur d'impulsions
    Non
  • Voltmètre
    Oui
  • Appareil de mesure de la puissance effective
    Oui
  • Largeur
    70mm
  • Hauteur
    89.5mm
  • Profondeur
    65.6mm
  • Profondeur d'encastrement
    49mm
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-55°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un)
    40-60V
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826037726

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations