Centrale de mesure type NEMO D4-e - 4 modules - 50 à 500V - sur TC/5A - alim.aux. 230VAC - sans sortie
- Ref. 90178000
- IMESYS - NEMO
- Legrand Energies Solutions
Les centrales de mesure communiquent les valeurs au système de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques des milieux industriels et tertiaires
Caractéristiques produit
- Format : 4 modules
- Affichage LCD rétroéclairé
- Mesure de : tensions, courants, puissance active, réactive et apparente, facteur de puissance, fréquence - signalisation raccordement erroné
- Raccordement sur réseau mono et triphasé 3/4 fils : 50 à 290V / 50 à 500V - Alimentation auxiliaire : 230 - 240VAC
- Sortie : sans
Les + utilisation
Les centrales de mesure type NEMO permettent d'afficher, de surveiller, de contrôler et de transmettre les principaux paramètres électriques à un système de supervision.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- IDP000206IT_03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- IDP000206FR_03.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- IDP000206EN_03.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche technique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- IDP000206_03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notices - guides mise en œuvre Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche d'instruction Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez les indispensables Legrand Energies Solutions … parce que Mesurer c’est déjà Economiser ! Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Rail DIN
- Ampèremètre Oui
- Varmètre Oui
- Compte-tours Non
- Fréquencemètre Oui
- Compteur d'impulsions Non
- Voltmètre Oui
- Appareil de mesure de la puissance effective Oui
- Largeur 71.2mm
- Hauteur 90mm
- Profondeur 65mm
- Profondeur d'encastrement 48.5mm
- Classe de protection (IP) IP54
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-55°C
- Temperature de stockage -25-70°C
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 195-264V
- Fréquence 47-63Hz
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Non applicable
- Objet connecté Non
- Plateforme de téléchargement d'applications Non applicable
- EAN/Gencode 8032826514357
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main