Centrale de mesure type NEMO Easy connect 96-ec standard pour tore Rogowski souple - 2 entrées - 3x630/1600/3200/6300A - sortie MODBUS

  • Ref. 90171290
  • IMESYS - NEMO
  • Legrand Energies Solutions

Analyseur bidirectionnel qui communique les valeurs au système de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques des milieux industriels et tertiaires

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Format : 96x96mm
  • Affichage graphique rétroéclairé. Permet également de lire le déphasage de courant et tension et de visualiser la courbe de charge de puissance moyenne et le diagramme des harmoniques (jusqu'au rang 15), en plus de l'affichage des principales valeurs d'un réseau électrique
  • Mesure de : énergie active (cl.1) et réactive (cl.2), tensions, courants, puissance active, réactive et apparente, fréquence, THD tensions et courants. Analyse des harmoniques - Diagnostic, correction séquence de phase
  • Raccordement sur réseau triphasé 3/4 fils : 400V - Alimentation auxiliaire : autoalimenté
  • Sortie : MODBUS

Les + utilisation

Les centrales de mesure NEMO Easy connect équipées de leurs bobines de mesure Rogowski offrent un raccordement rapide et sécurisé grâce aux connecteurs précâblés. Le kit préconfiguré évite de configurer le rapport de transformation et limite les erreurs de raccordement. - Rajoutez facilement des points de mesure sur vos installations existantes sans effectuer de coupure = 35% de gain de temps

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Ampèremètre
    Oui
  • Varmètre
    Oui
  • Compte-tours
    Non
  • Fréquencemètre
    Oui
  • Compteur d'impulsions
    Oui
  • Voltmètre
    Oui
  • Appareil de mesure de la puissance effective
    Oui
  • Supporte protocole Modbus
    Oui
  • Largeur
    95.9mm
  • Hauteur
    95.9mm
  • Profondeur
    74.6mm
  • Profondeur d'encastrement
    62.6mm
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-55°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    190-265V
  • Fréquence
    47-63Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826515071

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations