Centrale de mesure type NEMO Easy connect D4-ec basic + 3 tores fermés Rogowski - 1 entrée - 3x125A - sortie Modbus
- Ref. 90171140
- IMESYS - NEMO
- Legrand Energies Solutions
Analyseur bidirectionnel qui communique les valeurs au système de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques des milieux industriels et tertiaires
Caractéristiques produit
- Format : 4 modules
- Affichage LCD rétroéclairé
- Mesure de : énergie active (cl.1) et réactive (cl.1), tensions, courants, puissance active, réactive et apparente, fréquence, THD tensions et courants. Analyse des harmoniques - Diagnostic, correction séquence de phase
- Raccordement sur réseau triphasé 3/4 fils : 400V - Alimentation auxiliaire : 230VAC
- Sortie : MODBUS
Les + utilisation
Les centrales de mesure NEMO Easy connect équipées de leurs bobines de mesure Rogowski offrent un raccordement rapide et sécurisé grâce aux connecteurs précâblés. Le kit préconfiguré évite de configurer le rapport de transformation et limite les erreurs de raccordement. - Rajoutez facilement des points de mesure sur vos installations existantes sans effectuer de coupure = 35% de gain de temps
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- IDP000283FR_06.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- IDP001514.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- IDP000283IT_06.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- IDP000283_06.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche technique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- IDP000283EN_06.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- MAN_IDM_2.02.00_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Manuel Utilisateur IDM Conf IME fr.zip Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Protocole / Table d'échange Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Fiche d'instruction Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE04289AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE11865AA_03 (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Sélection Catalogue Legrand Energies Solutions Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Rail DIN
- Ampèremètre Oui
- Varmètre Oui
- Compte-tours Non
- Fréquencemètre Oui
- Compteur d'impulsions Oui
- Voltmètre Oui
- Appareil de mesure de la puissance effective Oui
- Largeur 71.2mm
- Hauteur 90mm
- Profondeur 65mm
- Profondeur d'encastrement 49mm
- Classe de protection (IP) IP54
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-55°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -25-70°C
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) (Min-Max) 195-265V
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Type de connexion Borne automatique
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 8032826514913
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main