Centrale de mesure type NEMO Easy connect D4-ec standard pour tore Rogowski souple - 2 entrées - 3x630/1600/3200/6300A - sortie MBUS
- Ref. 90171270
- IMESYS - NEMO
- Legrand Energies Solutions
Analyseur bidirectionnel qui communique les valeurs au système de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques des milieux industriels et tertiaires
Caractéristiques produit
- Format : 4 modules
- Affichage graphique rétroéclairé. Permet également de lire le déphasage de courant et tension et de visualiser la courbe de charge de puissance moyenne et le diagramme des harmoniques (jusqu'au rang 15), en plus de l'affichage des principales valeurs d'un réseau électrique
- Mesure de : énergie active (cl.1) et réactive (cl.2), tensions, courants, puissance active, réactive et apparente, fréquence, THD tensions et courants. Analyse des harmoniques - Diagnostic, correction séquence de phase
- Raccordement sur réseau triphasé 3/4 fils : 400V - Alimentation auxiliaire : autoalimenté
- Sortie : MBUS
Les + utilisation
Les centrales de mesure NEMO Easy connect équipées de leurs bobines de mesure Rogowski offrent un raccordement rapide et sécurisé grâce aux connecteurs précâblés. Le kit préconfiguré évite de configurer le rapport de transformation et limite les erreurs de raccordement. - Rajoutez facilement des points de mesure sur vos installations existantes sans effectuer de coupure = 35% de gain de temps
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- IDP000348_01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche technique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- IDP000348EN_01.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- ProtocolloMBUSD4STD_Double.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- IDP000348FR_01.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- IDP000348IT_01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Protocole / Table d'échange Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice Protocollo_MBUSD4STD_Double_REV (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche d'instruction Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE04289AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notices - guides mise en œuvre Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE12273AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez les indispensables Legrand Energies Solutions … parce que Mesurer c’est déjà Economiser ! Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Rail DIN
- Ampèremètre Oui
- Varmètre Oui
- Compte-tours Non
- Fréquencemètre Oui
- Compteur d'impulsions Oui
- Voltmètre Oui
- Appareil de mesure de la puissance effective Oui
- Largeur 71.2mm
- Hauteur 83mm
- Profondeur 66mm
- Profondeur d'encastrement 49.2mm
- Classe de protection (IP) IP54
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-55°C
- Temperature de stockage -25-70°C
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 190-265V
- Fréquence 47-63Hz
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Type de connexion Borne automatique
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 8032826515170
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main