Compteur d'énergie type CONTO 96PT non MID - 96x96mm - mono ou triphasé - entrée 400-415V - sur TC/1-5A - sortie impulsions
- Ref. 60175300
- IMESYS - CONTO
- Legrand Energies Solutions
Compteur d'énergie pour mesure et affichage de l'énergie électrique consommée par un circuit mono ou triphasé en aval du comptage de distribution d'énergie
Caractéristiques produit
- Format 96x96mm, découpe 92x92mm
- Réseau monophasé 230-240V et 100-115V ou triphasé 3/4 fils 400-415V et 100-115V - autoalimenté
- Raccordement sur TC/1-5A
- Sortie impulsions - Poids de l'impulsion : 10Wh/varh...1MWh.../Mvarh sélectionnable - Durée de l'impulsion : 50...500ms sélectionnable
- Non MID
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- NT-698.PDF Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche technique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notices - guides mise en œuvre Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez les indispensables Legrand Energies Solutions … parce que Mesurer c’est déjà Economiser ! Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de compteur Électronique
- Courant nominal (In) 5A
- Courant maximal (Imax) 6A
- Tension nominale (Un) N-L 207-253V
- Tension nominale (Un) L-L 360-440V
- Fréquence 47-63Hz
- Classe de précision B
- Type de pôle Trois conducteurs/quatre conducteurs
- Modèle Transformateur de mesure
- Type d'énergie Puissance active
- Adapté à Achat
- Type de tarif Tarif simple
- Mesure de la courbe de charge Non
- Blocage de retour Oui
- Etalonné Oui
- Homologation National
- Sortie d'impulsion Optique
- Type d'impulsion S0
- Taux d'impulsion 0.001-1000Imp/kWh (kvarh)
- Type d'affichage Numérique
- Mode de pose Montage en saillie
- Largeur 96mm
- Profondeur 104mm
- Hauteur 96mm
- Type d'interface Sans
- Nombre de positions 8
- Classe de protection (IP) IP52
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-55°C
- Temperature de stockage -25-70°C
- Type de tension AC
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Sans halogène Oui
- précâblé Non
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 1-2.5mm²
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 8032826035241
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main