Compteur d'énergie type CONTO 96PT non MID - 96x96mm - mono ou triphasé - entrée 400-415V - sur TC/1-5A - sortie RS485

  • Ref. 60175350
  • IMESYS - CONTO
  • Legrand Energies Solutions

Compteur d'énergie pour mesure et affichage de l'énergie électrique consommée par un circuit mono ou triphasé en aval du comptage de distribution d'énergie

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Format 96x96mm, découpe 92x92mm
  • Réseau monophasé 230-240V et 100-115V ou triphasé 3/4 fils 400-415V et 100-115V - autoalimenté
  • Raccordement sur TC/1-5A
  • Sortie RS485 - Vitesse de transmission : 4800-9600-19200 bit/secondes sélectionnable
  • Non MID

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de compteur
    Électronique
  • Courant nominal (In)
    5A
  • Courant maximal (Imax)
    6A
  • Tension nominale (Un) N-L
    207-253V
  • Tension nominale (Un) L-L
    360-440V
  • Fréquence
    47-63Hz
  • Classe de précision
    B
  • Type de pôle
    Trois conducteurs/quatre conducteurs
  • Modèle
    Transformateur de mesure
  • Type d'énergie
    Puissance active
  • Adapté à
    Achat
  • Type de tarif
    Tarif simple
  • Mesure de la courbe de charge
    Non
  • Blocage de retour
    Oui
  • Etalonné
    Oui
  • Homologation
    National
  • Sortie d'impulsion
    Sans
  • Type d'affichage
    Numérique
  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Largeur
    96mm
  • Profondeur
    104mm
  • Hauteur
    96mm
  • Type d'interface
    RS-485
  • Nombre de positions
    8
  • Classe de protection (IP)
    IP52
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-55°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1-2.5mm²
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826132353

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations