Compteur d'énergie type CONTO D2 non MID - 2 modules - monophasé direct 63A direct - sortie impulsions

  • Ref. 60179800
  • IMESYS - CONTO
  • Legrand Energies Solutions

Compteur d'énergie pour mesure et affichage de l'énergie électrique consommée par un circuit monophasé en aval du comptage de distribution d'énergie

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • 2 modules DIN
  • Réseau monophasé 230V - autoalimenté
  • Raccordement direct jusqu'à 63A - entrée impulsions
  • Sortie impulsions - Poids de l'impulsion : 1-10-100-1k-10kWh/varh sélectionnable - Durée de l'impulsion : 50...500ms sélectionnable
  • Non MID

Les + utilisation

Petit par la taille, mais à fort potentiee, en plus du comptage de l'énergie, il permet de visualiser sur une liaison série toutes les principales grandeurs électriques

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de compteur
    Electronique
  • Courant nominal (In)
    10A
  • Courant maximal (Imax)
    63A
  • Tension nominale (Un) N-L
    197-265V
  • Fréquence
    47-63Hz
  • Classe de précision
    B
  • Type de pôle
    Monophasé
  • Modèle
    Mesure directe
  • Type d'énergie
    Puissance active et puissance réactive
  • Adapté à
    Achat/livraison
  • Type de tarif
    Tarif double
  • Commande tarifaire
    Externe
  • Mesure de la courbe de charge
    Non
  • Blocage de retour
    Oui
  • Etalonné
    Oui
  • Homologation
    National
  • Sortie d'impulsion
    Optique
  • Type d'impulsion
    S0
  • Taux d'impulsion
    0.001-10Imp/kWh (kvarh)
  • Type d'affichage
    Numérique
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Largeur
    35.8mm
  • Profondeur
    66mm
  • Hauteur
    92.4mm
  • Type d'interface
    Sans
  • Avec code de blocage
    Oui
  • Nombre total de positions (compteur)
    9
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-55°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1-16mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826514180

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations