Compteur d'énergie type CONTO D4-D non MID - 4 modules - triphasé direct 63A - sortie MBus

  • Ref. 60177860
  • IMESYS - CONTO
  • Legrand Energies Solutions

Compteur d'énergie pour mesure et affichage de l'énergie électrique consommée par un circuit triphasé en aval du comptage de distribution d'énergie

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • 4 modules DIN
  • Réseau triphasé 4 fils 3x230VAC-3x400VAC - autoalimenté
  • Raccordement direct jusqu'à 63A - entrée double tarif ou impulsions
  • Sortie MBus - Vitesse de transmission : 300-600-1200-2400-4800-9600 bit/secondes sélectionnable
  • Non MID

Les + utilisation

Préconisé pour visualiser toutes les grandeurs électriques sur une liaison série - 2 totalisateurs d'énergie (dont 1 réinitialisable) commutable par contact externe permet de simuler une place tarifaire

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de compteur
    Électronique
  • Courant nominal (In)
    5A
  • Courant maximal (Imax)
    63A
  • Tension nominale (Un) N-L
    197-265V
  • Tension nominale (Un) L-L
    340-460V
  • Fréquence
    47-63Hz
  • Classe de précision
    B
  • Type de pôle
    Trois conducteurs/quatre conducteurs
  • Modèle
    Mesure directe
  • Type d'énergie
    Puissance active et puissance réactive
  • Adapté à
    Achat/livraison
  • Type de tarif
    Tarif double
  • Commande tarifaire
    Externe
  • Mesure de la courbe de charge
    Non
  • Blocage de retour
    Oui
  • Etalonné
    Oui
  • Homologation
    National
  • Sortie d'impulsion
    Sans
  • Type d'affichage
    Numérique
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    4
  • Largeur
    71.2mm
  • Profondeur
    66mm
  • Hauteur
    92.4mm
  • Type d'interface
    M-Bus
  • Avec code de blocage
    Oui
  • Nombre de positions
    9
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-55°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1-16mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826514135

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

20.2 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit