Compteur d'énergie type D4-D MID - 4 modules - triphasé 3 fils direct 63A - sortie impulsions
- Ref. 60179550
- IMESYS - CONTO
- Legrand Energies Solutions
Compteur d'énergie pour mesure et affichage de l'énergie électrique consommée par un circuit triphasé en aval du comptage de distribution d'énergie
Caractéristiques produit
- 4 modules DIN
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- IDP000190FR_04.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- IDP000190_04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- IDP000190IT_04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- IDP000190EN_04.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11299AD_01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez les indispensables Legrand Energies Solutions … parce que Mesurer c’est déjà Economiser ! Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de compteur Électronique
- Courant nominal (In) 5A
- Courant maximal (Imax) 63A
- Tension nominale (Un) N-L 197-265V
- Tension nominale (Un) L-L 340-460V
- Fréquence 49-61Hz
- Classe de précision B
- Type de pôle Trois conducteurs/quatre conducteurs
- Modèle Mesure directe
- Type d'énergie Puissance active et puissance réactive
- Adapté à Achat/livraison
- Type de tarif Tarif double
- Commande tarifaire Externe
- Mesure de la courbe de charge Non
- Blocage de retour Oui
- Etalonné Oui
- Homologation Directive relative aux instruments de mesure
- Sortie d'impulsion Optique
- Type d'impulsion S0
- Taux d'impulsion 0.001-10Imp/kWh (kvarh)
- Type d'affichage Numérique
- Mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
- Largeur en nombre de modules 4
- Largeur 71.2mm
- Profondeur 66mm
- Hauteur 92.4mm
- Type d'interface Sans
- Avec code de blocage Oui
- Nombre de positions 9
- Classe de protection (IP) IP54
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-55°C
- Temperature de stockage -25-70°C
- Type de tension AC
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Sans halogène Oui
- précâblé Non
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 1-16mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 8032826514142
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
20.2 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main