Cordon d'extension GST18/fiche 2P+T - permet d'adapter facilement la longueur des produits Incara équipé de cordon avec fiche GST18
- Ref. 6 549 87
- Incara™ Accessoires
- LEGRAND
Cordon d'extension GST18/fiche 2P+T permet d'adapter facilement la longueur des produits Incara équipé de cordon avec fiche GST18
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- H05VVF-3G1.5
- Fiche femelle GST18 et fiche 2P+T FR/SCH
- H05VVF-3G1.5
Les + installation
Branchement rapide sans outils
Les + utilisation
Permet d'adatper facilement la longueur des cordon des produits Incara équipés de fiches GST18
Recommandations / restrictions d’usages
- Boitier de protection des connecteurs GST18 à commander séparemment
Information sur la gamme
Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- page commerciale (p.262 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- page commerciale (p.261 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03326FR-02.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03325EN-04.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03326EN-03.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03325FR-02.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Incara : solutions d'équipement intégrées pour le mobilier Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension assignée (Ue) 250V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 16A
- Nombre de pôles 3
- Classe de protection (IP) IP20
- Type de conduit confectionné Câble d’alimentation
- Finition côté 1 Prise (mâle)
- Finition côté 2 Autre
- Traitement des extrémités de conducteur Autre
- Longueur totale 3000mm
- Codage mécanique Oui
- Couleur de codage / insert de contact Noir
- Couleur du boîtier/corps Noir
- Type de câble H05VV-F
- Diamètre du câble 8.3-8.3mm
- Couleur de gaine Noir
- Marquage de pôle L, N, PE
- Section nominale du conducteur 1.5mm²
- Pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à 100°C
- Conducteur résistant à une température continue jusqu'à 70°C
- Sans halogène Non
- Traitement de surface des contacts Étamé
- Degré de pollution 2
- Tension nominale de tenue aux chocs 4kV
- Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 Eca
- EAN/Gencode 3414972317399
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste