Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Interrupteur filaire connecté Living Now with Netatmo pour volet roulant - 1 module

  • Ref. BTK4027C
  • Living Now with Netatmo
  • BTICINO

Living Now, l’interrupteur connecté pour volets roulants permet de commander à distance les volets roulants depuis vun smartphone via l’application Home + Control, ou par la voix

86,68 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fonctions Montée/Descente/Stop
  • Compatible avec les volets roulants filaires à butée électronique et mécanique - Non compatible avec les volets roulants à commande radio
  • Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l’application
  • 1 module
  • Blanc

Les + installation

L’interrupteur connecté pour volets roulants s’installe facilement en remplacement d’un interrupteur encastré existant et nécessite une boîte d’encastrement de profondeur standard (40mm) - Fixation à griffes ou à vis possible

Les + utilisation

Pour une gestion centralisée de vos volets roulants, il est possible de lui associer une ou plusieurs commandes sans fils Living Now with Netatmo

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour connecter une interrupteur pour volets roulants, il est nécessaire d’acheter et d’installer au préalable un pack de démarrage connecté Living Now with Netatmo

Information sur la gamme

Living Now with Netatmo, la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino, permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage traditionnnel. La version connectée de Living Now permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Oui
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Zigbee
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Mode de pose
    Encastré
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • Module de bus amovible
    Non
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Nombre d'entrées
    4
  • Courant de commutation résistif
    2A
  • Puissance de coupure max.
    500W
  • Nombre max. de sorties de store vénitien
    1
  • Fonction commutation
    Oui
  • Type de courant
    AC
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Largeur
    22mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    42mm
  • Profondeur d'encastrement
    35mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-45°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-45°C
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    100-240V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Consommation en veille
    0.1mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9011
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    4
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Contiens Batteries
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion des ouvrants
  • EAN/Gencode
    8005543612507

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations