Interrupteur filaire connecté Living Now with Netatmo sans neutre avec option variation 5W à 300W - 2 modules
- Ref. BTK4411CM2
- Living Now with Netatmo
- BTICINO
Living Now, interrupteur connecté (avec option variateur) permet de piloter les éclairages à distance via l’application Home + Control ou par la voix
- Information produitProduit supprimé
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
Caractéristiques produit
- Sans neutre, 5W - 300W, avec diviseur de tension
- Compatible avec les ampoules conventionnelles ou dimmables, y compris avec les LED - Le mode variateur peut être activé depuis l’application
- Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l’application
- Blanc
- IP40
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour connecter un interrupteur (avec option variateur), il est nécessaire d’acheter et d’installer au préalable un pack de démarrage connecté Living Now with Netatmo - Pour piloter l'interrupteur va-et-vient, un ou plusieurs interrupteurs sans fils Living Now with Netatmo doivent être associés
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F02739IT-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE10644AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Mécanisme seul
- Modèle Tronic
- Type de charge Universel et LED
- Commande auxiliaire possible Oui
- Mémoire de valeurs de luminosité Oui
- Utilisable avec un bouton-poussoir Non
- Utilisable avec un détecteur de mouvement Oui
- Utilisable avec un détecteur de présence Non
- Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Oui
- Commande radio possible Oui
- Commande infrarouge possible Non
- Mode de pose Encastré
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Autre
- Numéro RAL (équivalent) 7015
- Transparent Non
- Tension nominale 230V
- Fréquence 50-60Hz
- Calibre/courant nominal assigné (In) 1.3A
- Puissance de commutation 5-300W
- Nombre de canaux 1
- Type de fixation Autre
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 50mm
- Compatible avec Apple HomeKit Oui
- Compatible avec Google Assistant Oui
- Compatible avec Amazon Alexa Oui
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 45mm
- Hauteur 45mm
- Profondeur 46mm
- Profondeur d'encastrement 35mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP40
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-45°C
- Temperature de stockage -10-70°C
- Consommation en veille 3.7mA
- Neutre obligatoire Non
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de connexion Borne à vis
- Nombre de bornes 2
- Capacité des bornes 0.75-2.5mm²
- Section de câble 0.75-2.5mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
- EAN/Gencode 8005543620939
Formations et services
Formations
- E-learning Legrand : Les fondamentaux des produits communicants - AF-41
- Formation Legrand - Les solutions connectées pour les logements inférieurs à 150 m² - PR1201
- Les solutions connectées pour les projets résidentiels supérieurs à 150 m² - PR1224
- E-learning Legrand : introduction à la maison connectée - AF0203
Interrupteur filaire connecté Living Now with Netatmo sans neutre avec option variation 5W à 300W - 2 modules
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main