Joint de couvercle pour moulure Keva LED System 80x12,5mm blanc Artic

  • Ref. 11706
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Joint de couvercle pour moulure Keva LED System 80x12,5mm blanc Artic

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Joint de couvercle
  • Sans halogène
  • Plastique - Symétrique
  • Fixation par encliquetage - Doublage de coupe de canal
  • Permet la jonction bout à bout de deux morceaux de couvercles de même section :
    - respect de l’indice de protection
    - amélioration de l’esthétique (recouvrement de la coupe)
    - montage sur la plinthe par clipsage

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur du canal d'allège
    80mm
  • Profondeur du canal d'allège
    12.5mm
  • Modèle
    Doublage de coupe de canal
  • Forme
    Symétrique
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    ABS
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • EAN/Gencode
    3271780117067