Kit supports d'appareillages horizontaux fixes de boîte de sol standard, capacité 18M (composé de trois paniers 6M)

  • Ref. PW28618
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Kit supports d'appareillage en courant fort/faible des différents postes de travail (prises électriques, audio-video et VDI)

fabrique-en-france

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'appareils encastrables
    9
  • Nombre d'entrées de conduit
    1
  • Longueur
    281.3mm
  • Largeur
    236.3mm
  • Profondeur
    97mm
  • Modèle
    Forme de support
  • Type de montage appareil d'installation
    Visser
  • Nombre de délestages de traction
    6
  • Matériau
    Autre
  • EAN/Gencode
    3271784151265