Nouveauté
LOGIX - Adaptateur charges lourdes - Charge 15KN - Hauteur 105-165mm - Kit vis inclus
- Ref. PW28159
- Logix
- PLANET WATTOHM
DPX³HP, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé
- Information produitStock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Permet d’installer des boîtes de sol hautes performances avec une charge lourde de 15KN
- Hauteur réglable des paniers de 105mm à 125mm grâce à un kit de vis fourni (vis M6x70 ou M6x100)
- Compatibilité avec la boîte universelle 088080 pour une hauteur de 105mm à 125mm, et extension possible jusqu’à 165mm avec le kit 088086 et le bloc de mousse 088088
- Adaptateur robuste conçu pour les boîtes de sol et trappes de visite références 088080-089685-089686
- Marque PLANET WATTOHM garantissant fiabilité et performance dans les solutions électriques industrielles
Information sur la gamme
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Caractéristiques techniques
- Largeur 382mm
- Longueur 382mm
- Ouverture de montage Carré
- Ouverture de montage du couvercle Oui
- Entretien du sol Sec
- Epaisseur de matériau 2mm
- Matériau Acier
- EAN/Gencode 3271784190455
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste