Module pour fonction redondance pour alimentation stabilisée à découpage - 20A

  • Ref. 1 466 98
  • LEGRAND

Module pour alimentation stabilisée

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Module pour fonction redondance pour alimentation stabilisée à découpage
  • Largeur 56mm - Tension d'entrée 21 à 28V=
  • Intensité maximum 20A
  • Permet le pilotage de 2 alimentations 24V= sur une même charge afin d'assurer la continuité de service
  • Contacts relais et indicateurs LED d'état des alimentations

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Module de redondance
  • Largeur
    56mm
  • Hauteur
    125mm
  • Profondeur
    100mm
  • EAN/Gencode
    3414970543677