Facade de remplacement pour platine de rue video Linea 3000 noire

  • Ref. BT343083
  • Linea 3000
  • BTICINO

Linea 3000, accessoire de maintenance pour platine de rue

110,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pièce détachée pour maintenance d'une platine de rue Linea 3000
  • Facade de protection finition noir
  • IP55 - IK10

Caractéristiques techniques

  • Technique d'installation
    Autre
  • Matériau
    Aluminium
  • Type d'interface
    Autre
  • Mode de pose
    Encastré
  • Largeur
    100mm
  • Hauteur
    190mm
  • Profondeur
    6mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Couleur
    Noir
  • Sans halogène
    Oui
  • Adressable
    Oui
  • EAN/Gencode
    8005543724743

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations