Prêt à poser chargeur sans fils induction 5W à intégrer dans mobilier Ø80mm IP44 IK08 - couleur alu

Mosaic, un chargeur sans fils - induction répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Chargeur sans fils - induction 5W Mosaic - IP44 IK08 spécialement adapté au montage sur mobilier en plan horizontal dans les lieux de passage ou de transit, bureaux ou plan de cuisine, dont le temps de charge moyen est inférieur à 2h45
  • Standard mondial QI adopté par l'automobile et les CHR (Café, Hôtel, Restaurant) - Ce standard équipe 100% des smartphones à induction
  • Conforme au standard WPC QI 1.2.1 (Wireless Power Consortium) : technologie faible émission qui répond aux exigences de protection des personnes relatives aux champs électro-magnétiques (référentiel ICNIRP)
  • Livré avec :
    - cordon micro-USB/USB de longueur 2,5m
    - alimentation mobile USB - 2P - 110V-230V
    - embases adhésives et colliers de fixation pour cordon
    - autocollant ø85.110mm pour signalement de la zone de charge en espace public
  • Enjoliveur plat avec revêtement antidérapant pour sécurisation du terminal pendant la charge - Equipé d'une antenne à induction diamètre 50mm garantissant un apairage rapide du smartphone et de la fonction ~LOCK~ pour verrouillage sur mobilier

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Tension de fonctionnement
    110-230V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Courant de sortie max.
    1000mA
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Mode de pose
    Encastré
  • Couleur
    Gris
  • Largeur d'appareil
    87mm
  • Hauteur d'appareil
    87mm
  • Profondeur d'appareil
    18mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP44
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sans fil
    Oui
  • Profondeur d'encastrement
    15.3mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Power Delivery
    Non
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Section de câble
    2.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    3414970863201

Prêt à poser chargeur sans fils induction 5W à intégrer dans mobilier Ø80mm IP44 IK08 - couleur alu

À associer