Télécharger l'image en grand format

Scie cloche diamètre 80mm avec forêt de centrage et ressort

  • Ref. 0 885 08
  • Modul'up
  • LEGRAND

Accessoire pour perçage de plaque de plâtre, mélaminé et plancher technique

  • Information produit
    Produit supprimé
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Scie cloche Ø80mm
  • Diamètre réel 79mm
  • Convient pour l'installation de prises de sol, de chargeurs dans du mobilier ou de boîte Modul'up
  • Extracteurs latéraux, pour enlèvement des pièces découpées
  • Permet la découpe pour les gaines VMC 80mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Perçage limité à 30mm
  • Diamètre réel de la scie : 79mm

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Diamètre
    80mm
  • Profondeur de coupe
    51mm
  • Profondeur
    93mm
  • Diamètre du foret de centrage
    6.35mm
  • Fraise de bordure
    Non
  • Adapté au placoplâtre
    Oui
  • Adapté au bois
    Oui
  • Adapté au plastique
    Non
  • Convient pour fibre de verre plastique
    Non
  • Adapté à l'aluminium
    Non
  • Adapté au laiton
    Non
  • Adapté à l'acier inoxydable
    Non
  • Adapté à la fonte
    Non
  • Adapté aux métaux non ferreux
    Non
  • Adapté à l'acier
    Non
  • Système d'enregistrement
    Autre
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Couleur
    Jaune
  • EAN/Gencode
    3414971414006