Prêt-à-poser coffret multimédia Optimum manuel Gigabit DRIVIA 13 - TV sur RJ

Solution Optimum manuel Gigabit pour un réseau domestique très haut débit (Gigabit), idéal pour tous logements, professions libérales, télétravail, petits commerces, réseau de caméras

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prêt-à-Poser Drivia multimédia Optimum manuel Gigabit - TV sur RJ
  • Composition :
    - 1 coffret Drivia 3 rangées 13 modules livré avec porte blanche
    - 1 DTI RJ45 modulaire
    - 1 parafoudre téléphone/ADSL RJ45
    - 1 switch Gigabit 4 sorties
    - 1 répartiteur amplificateur RJ45 TV hertzienne TNT satellite 4 sorties
    - 1 alimentation pour switch + répartiteur TV/RJ45- 8 modules de brassage RJ45 blindés catégorie6A STP
    - 8 cordons de brassage souples multimédia S/FTP
    - 1 bornier de terre
    - 1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 1 prise 2P+T
    - 4 cordons de liaison box/coffret
    - 2 cordons télévision RJ45-IEC-F coaxiaux (longueur 2m)
  • Réseau Optimum manuel : un réseau unique très haut débit avec un seul type de prises RJ45 pour tout brancher
  • Permet d'accéder à la télévision (TV IP, TNT, satellite), à l'ADSL et au téléphone sur toutes les prises RJ45 du logement
  • Brassage manuel (nécessite l'affectation d'un média à chaque prise)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utiliser les cordons de brassage S/FTP références 413045, 413046 et le câble multimédia TV + Satellite référence 032789 pour applications de Grade 3 TV

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
  • Type
    Autre
  • Nombre de ports RJ45
    8
  • Nombre de cordons de brassage
    8
  • Ajout de départs possible
    Oui
  • Avec emplacement dédié pour équipements FAI
    Oui
  • Avec alimentation intégrée
    Non
  • Avec raccordement de mise à la terre
    Oui
  • Type de porte
    Optionnel
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi
    Non
  • Numéro RAL
    9003
  • Longueur
    500mm
  • Largeur
    250mm
  • Profondeur
    103.5mm
  • EAN/Gencode
    3414970964175