Prise de recharge pour véhicule électrique Green'up Access Plexo composable anthracite - 16A 230V
- Ref. 069885L
- Green'Up
- LEGRAND
Plexo composable, une prise de courant étanche permettant le branchement et la recharge d'un véhicule électrique dans tous les lieux qui demandent une résistance à l'eau, à la poussière, aux chocs
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise de courant 2P+T 16A 230V équipée du Green'Up System, une technologie Legrand
- Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules
- Bornes de raccordement optimisées, contacts métalliques avec traitement de surface argenté
Avantages
- Green'up Access, prise brevetée Legrand : recharge jusqu'à 2 fois plus vite les véhicules compatibles équipés du cordon de recharge Green'up (à vérifier auprès du constructeur). Puissance délivrée de 3,7kW maximum.
Les + installation
La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre. La reversibilité des boîtiers et supports multipostes facilite la gestion des références sur les chantiers.
Les + utilisation
Ne nécessite pas d'habilitation IRVE pour l'installation
Recommandations / restrictions d’usages
- Raccordement à partir du tableau électrique par une ligne dédiée (1 ligne par prise) avec protection par disjoncteur différentiel 30mA - 20A, type F (ex Hpi)
- Usage intérieur ou extérieur
Information sur la gamme
Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.87 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.20 édition 2025) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.18-19 édition 2025) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03472FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03472EN-00.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE13550AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Plexo : de tous temps avec vous Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez l'offre complète de recharge de véhicules électriques pour une transition énergétique adaptée à chacun Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Prise de charge
- Standard Contact de protection
- Technique de raccordement Raccordement à vis
- Avec actionneur de verrouillage Non
- Avec verrouillage d'accès Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Largeur 70.5mm
- Hauteur 70.5mm
- Profondeur 47.5mm
- Tension nominale 230V
- Courant nominal max. 16A
- Type de courant CA monophasé
- LED intégrée Non
- Matériel de contact CuZn
- Traitement de surface des contacts Argenté
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-40°C
- Temperature de stockage -25-60°C
- Couleur Anthracite
- Capacité des bornes 1.5-4mm²
- Mode de pose Saillie
- EAN/Gencode 3414971884410
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Formations et services
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Questions fréquentes
Question sur un produit
Prise de recharge pour véhicule électrique Green'up Access Plexo composable anthracite - 16A 230V
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste