Nouveauté

Serveur web pour la gestion des bornes Green’UP PREMIUM - 100 points de charge - 230V - AC - Supervision IP

Serveur Web, pour configurer, tester et commander les bornes Green'UP PREMIUM

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Juillet 2025

Caractéristiques produit

  • Gestion dynamique locale de la charge pour les bornes de recharge Legrand Green'UP PREMIUM
  • Capacité de gestion jusqu'à 100 points de charge avec contrôle de la puissance et gestion des badges RFID
  • Mode autonome local ou gestion à distance par un tiers (CPO) pour des fonctions de facturation
  • Serveur web alimenté par un réseau 230V avec une connexion simple au réseau IP
  • Solution compacte et intuitive installable dans un tableau avec contrôle à distance via adresse IP

Information sur la gamme

Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).

Caractéristiques techniques

  • Tension d'alimentation CA 50 Hz
    100-240V
  • Tension d'alimentation CA 60 Hz
    100-240V
  • Type de tension d’alimentation
    AC
  • Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
    2
  • Nombre d'interfaces matérielles USB
    4
  • Supporte le protocole pour EtherCAT
    Non
  • Protocole pris en charge pour TCP/IP
    Oui
  • Protocole pris en charge pour PROFIBUS
    Non
  • Protocole pris en charge pour CAN
    Non
  • Protocole pris en charge pour INTERBUS
    Non
  • Protocole pris en charge pour ASI
    Non
  • Supporte le protocole KNX
    Non
  • Supporte protocole Modbus
    Non
  • Protocole pris en charge pour Data-Highway
    Non
  • Supporte le protocole DeviceNet
    Non
  • Protocole pris en charge pour SUCONET
    Non
  • Protocole pris en charge pour LON
    Non
  • Protocole pris en charge pour SERCOS
    Non
  • Protocole pris en charge pour PROFINET IO
    Non
  • Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
    Non
  • Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
    Non
  • Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
    Non
  • Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
    Non
  • Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
    Non
  • Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
    Non
  • Protocole pris en charge pour PROFIsafe
    Non
  • Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
    Non
  • Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
    Non
  • Standard radio Bluetooth
    Non
  • Standard radio WLAN 802.11
    Non
  • Standard radio GPRS
    Non
  • Standard radio eGPRS
    Non
  • Standard radio GSM
    Non
  • Standard radio LTE
    Non
  • Standard radio UMTS
    Non
  • Maître IO-Link
    Non
  • Composants système
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP50
  • Avec séparation de potentiel
    Non
  • Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
    Non
  • Montage possible sur barres profilées
    Oui
  • Montage mural/direct possible
    Oui
  • Encastrement frontal possible
    Non
  • Montage sur rack possible
    Oui
  • Adapté aux fonctions de sécurité
    Oui
  • SIL conformément à IEC 61508
    Sans
  • Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
    Sans
  • Matériel associé (Ex ia)
    Non
  • Matériel associé (Ex ib)
    Non
  • Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
    Sans
  • Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
    Sans
  • Certifié pour zone à risque selon UL classe I
    Non
  • Certifié pour zone à risque selon UL classe II
    Non
  • Certifié pour zone à risque selon UL classe III
    Non
  • Certifié pour zone à risque selon UL division 1
    Non
  • Certifié pour zone à risque selon UL division 2
    Non
  • Certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
    Non
  • Certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
    Non
  • Certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
    Non
  • Certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
    Non
  • Certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
    Non
  • Certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
    Non
  • Certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
    Non
  • Largeur
    179mm
  • Hauteur
    34.5mm
  • Profondeur
    135mm
  • EAN/Gencode
    3414972982085

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations