Spot à LED dimmable IP44 Modul'up complet 3000K ou 4000K - 500lm - 120°

  • Ref. 0 885 35
  • Modul'up
  • LEGRAND

Modul'up complet, ensemble spot prêt à l'emploi

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Ensemble spot comprenant :
    - 1 boîte Modul'up référence 088500
    - 1 spot IP44 avec son enjoliveur blanc référence 088530 livré avec un compensateur actif
  • Enjoliveur Blanc affleurant Ø93mm
  • Compatible laine soufflée et roulée - Température de couleurs 3000K ou 4000K
  • 7W - 500lm - Angle de diffusion 120° - Classe II et IP44
  • Auto-protégé contre les surtensions - Conforme aux normes d'éclairage 60598 - Spots à LED 62717 - Sécurité oculaire 62471 - Boîte conforme CE 60670

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage possible en avant-toit IP44 avec boîte Modul'up référence 088500
  • Montage non autorisé en volume 0 et 1
  • Enjoliveur polycarbonate évitant la rouille et résistant aux UV

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Montage mural
    Non
  • Adapté pour le montage suspendu
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Adapté à un montage encastré
    Oui
  • Adapté à un montage en saillie
    Non
  • Montage en ligne continue possible
    Non
  • Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR 19)
    Non
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Nombre de lampes/modules
    14
  • Douille
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Anthracite
  • Matériau de couverture
    Plastique structuré
  • Finition du paralume
    Sans
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    207-253V
  • Type d'appareillage de contrôle
    Driver LED courant constant
  • Appareillage fourni
    Non
  • Dimmable/gradable
    Oui
  • Variation 0-10V
    Non
  • Variation 1-10V
    Non
  • Variation DALI
    Non
  • Variation DMX
    Non
  • Variation DSI
    Non
  • Variation système propriétaire constructeur
    Non
  • Variation modulation de tension secteur
    Non
  • Variation par coupure de fin de phase
    Non
  • Variation par coupure de début de phase
    Non
  • Variation programmable
    Non
  • Variation par potentiomètre (intégré)
    Non
  • Variation RF
    Non
  • Variation Touch and Dim
    Non
  • Variation Zigbee
    Non
  • Variation avec bouton-poussoir
    Non
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur optique/panneau/lentille
  • Répartition lumineuse
    Symétrique
  • Angle de faisceau
    Faisceau très extensif 80°
  • Emission de lumière
    Direct
  • Indice de protection (IP), face arrière
    IP44
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection selon IEC 61140
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
    -5-35°C
  • Flux lumineux nominal en mode secours
    560lm
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Non
  • Avec détecteur de mouvement
    Non
  • Avec détecteur crépusculaire
    Non
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique
    Non
  • Avec grilles d'aération
    Non
  • Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
    650 °C - 30 s
  • Puissance de lampe acceptée
    6-6W
  • Efficacité du luminaire
    98-98lm/W
  • Puissance du système
    6W
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
    560-560lm
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Température de couleur
    3000-4000K
  • Indice de rendu des couleurs CRI
    80-89
  • Facteur de puissance (cos phi)
    0.89
  • Largeur
    86mm
  • Hauteur/profondeur
    60mm
  • Longueur
    115mm
  • Diamètre externe
    86mm
  • Longueur d'encastrement
    115mm
  • Largeur d'encastrement
    60mm
  • Hauteur/profondeur d'encastrement
    115mm
  • Diamètre d'encastrement
    86mm
  • Type de câblage
    Convient pour câblage traversant
  • Nombre de pôles
    2
  • Section de conducteur
    1.5mm²
  • Type de connexion
    Contact pour connexion autodénudante
  • Section de conducteur connectable
    1.5-1.5mm²
  • Intensité lumineuse
    0-0cd
  • Commande via Bluetooth
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Durée de vie estimée de l'ampoule
    35000h
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Rigide
  • Avec prise
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    20mm
  • Maintien du cable
    Autre
  • Interrupteur automatique
    Non
  • Mode de commande
    Non applicable
  • Adressable
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971414181