Télécommande standard pour la commande 300 BAES - Rail DIN 4 modules

  • Ref. 0 039 01
  • LEGRAND

La télécommande connectée permet la mise au repos des BAES, des BAAS des alarmes type 4 et des sources centralisées. Elle permet aussi de visualiser l'état de l'installation sur l'application Legrand ERPconnecté via une connexion RF

  • Produit disponible à partir de Septembre 2025

Caractéristiques produit

  • Mise au repos des BAES et rallumage en cas d'absence de secteur
  • Allumage forcé secteur présent
  • Capacité 300 BAES
  • Installation facile sur rail DIN au format modulaire 4 modules
  • Possibilité de test d'allumage des BAES en absence de secteur

Avantages

  • Fonction d'allumage forcé des BAES secteur présent

Les + installation

Installation sur rail DIN au format 4 modules

Les + utilisation

Possibilité de tester l'allumage des BAES secteur absent

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    72mm
  • Largeur
    60mm
  • Hauteur
    86mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    HR22
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    40g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode
    3245060039011

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2.5 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit