Transducteur de tension alternative type TEMA TM2U - 2 modules - Entrée 0 - 250V - sortie 0 - 20mA - autoalimenté

  • Ref. 50255070
  • IMESYS - TEMA
  • Legrand Energies Solutions

Les transducteurs permettent la conversion d'une grandeur électrique ou physique en un signal continu analogique proportionnel et normalisé

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • 2 modules DIN
  • Etendue de mesure 20...120%UN
  • Délai de réponse : ≤ 300ms
  • Sortie - valeur nominale de courant : 0...5-0...10-0...20-4...20mA

Les + utilisation

Mesure de la valeur moyenne étalonnée par rapport à la valeur efficace. Les transducteurs sont autoalimentés.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Courant assigné secondaire
    0.02A
  • Classe de précision
    0.5
  • Etalonné
    Oui
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Oui
  • Nombre d'entrées primaires
    1
  • Largeur
    35mm
  • Hauteur
    89.5mm
  • Profondeur
    69mm
  • Classe de protection (IP)
    IP50
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-55°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826019159

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations