Transformateur de courant à transducteur integré type TT35 Ø 35mm - 2 fils - Entrée 25-225A - Sortie 4 - 20mA - Alim.aux. 10 - 34VDC

  • Ref. 50253502
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Transformateur de courant avec transducteur intégré

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Ø de passage : 35 mm
  • Entrée : 9 calibres sélectionnables : 25-50-75-100-125-150-175-200-225A
  • Technologie : 2 fils
  • Sortie 4...20mA
  • Alimentation auxiliaire : 10...34VDC

Les + utilisation

Les transformateurs de courant avec transducteur intégré réunissent dans un unique appareil la fonction transformateur + transducteur de courant, avec la possibilité de sélectionner le calibre primaire directement sur l'appareil

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Courant assigné secondaire
    0.02A
  • Etalonné
    Non
  • Raccord secondaire
    Raccordement à vis
  • EAN/Gencode
    8032826019371

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations