Transformateur de courant à transducteur integré type TT35A Ø 35mm - 4 fils - Entrée 5-45A - Sortie 4 - 20mA - Alim.aux. 230VAC

  • Ref. 50253506
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Transformateur de courant avec transducteur intégré

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Ø de passage : 35 mm
  • Entrée : 9 calibres sélectionnables : 5-10-15-20-25-30-35-40-45A
  • Technologie : 4 fils
  • Sortie 4...20mA
  • Alimentation auxiliaire : 230VAC

Les + utilisation

Les transformateurs de courant avec transducteur intégré réunissent dans un unique appareil la fonction transformateur + transducteur de courant, avec la possibilité de sélectionner le calibre primaire directement sur l'appareil

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Courant assigné secondaire
    0.02A
  • Etalonné
    Non
  • Raccord secondaire
    Raccordement à vis
  • EAN/Gencode
    8032826019388

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations