Transformateur de courant monophasé ouvrant type TRA230 pour barre 20x30mm - rapport 100A/1A 1,5VA cl.3
- Ref. 30204646
- IMESYS
- Legrand Energies Solutions
Transformateur de courant délivre au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé
Caractéristiques produit
- Rapport de transformation : 100A/1A
- Puissance : 1,5VA cl.3
- Se monte sur barre 20x30mm
- Encliquetable sur rail DIN ou fixation en fond d'armoire
Les + utilisation
La solution idéale en cas de maintenance ou d'extension des installations existantes. Grâce au système ouvrant, les TC ouvrables type TRA... sont montés rapidement sur des barres/câbles permettant ainsi d'éviter toute coupure de l'installation pour une économie de temps et d'argent.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- Fiche technique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- NT-869.PDF Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez les indispensables Legrand Energies Solutions … parce que Mesurer c’est déjà Economiser ! Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Transformateur de courant pour traversée
- Courant assigné primaire In 100A
- Courant assigné secondaire 1A
- Puissance apparente nominale secondaire 1.5VA
- Consommation d'énergie 1.5W
- Classe de précision 3
- Avec protection contre les contacts accidentels Oui
- Fixation par encliquetage Oui
- Raccord secondaire Raccordement à vis
- Nombre d'entrées primaires 1
- Largeur 92mm
- Hauteur 110mm
- Profondeur 60mm
- Classe de protection (IP) IP40
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-50°C
- Temperature de stockage -40-85°C
- Type de tension AC
- Fréquence 47-63Hz
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Oui
- précâblé Non
- Capacité des bornes 1-6mm²
- EAN/Gencode 8032826141553
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main