Transformateur de courant monophasé ouvrant type TRA816 pour barre 80x160mm - rapport 2500A/5A 15VA cl.0,5 / 20VAcl.1

  • Ref. 30204925
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Transformateur de courant délivre au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Rapport de transformation : 2500A/5A
  • Puissance : 15VA cl.0,5 / 20VA cl.1
  • Se monte sur barre 80x160mm
  • Encliquetable sur rail DIN ou fixation en fond d'armoire

Les + utilisation

La solution idéale en cas de maintenance ou d'extension des installations existantes. Grâce au système ouvrant, les TC ouvrables type TRA... sont montés rapidement sur des barres/câbles permettant ainsi d'éviter toute coupure de l'installation pour une économie de temps et d'argent.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Transformateur de mesure de courant traversant
  • Courant assigné primaire In
    2500A
  • Courant assigné secondaire
    5A
  • Puissance apparente nominale secondaire
    15VA
  • Consommation d'énergie
    15W
  • Classe de précision
    0.5
  • Etalonné
    Non
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Oui
  • Fixation par encliquetage
    Non
  • Raccord secondaire
    Raccordement à vis
  • Nombre d'entrées primaires
    1
  • EAN/Gencode
    8032826046353

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations