Transformateur de courant monophasé type TA221 pour câble/barre Ø 21mm 20.5x10.5mm - rapport 120A/5A 2,5VA cl.0.5 / 4VA cl.1

  • Ref. 30201212
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Transformateur de courant délivre au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Rapport de transformation : 120A/5A
  • Puissance : 2,5VA cl.0.5 / 4VA cl.1
  • Se monte sur câble/barre Ø 21mm 20.5x10.5mm
  • Encliquetable sur rail DIN ou fixation en fond d'armoire

Les + utilisation

Indication du sens de montage - Double raccordement du secondaire permettant notament un court-circuitage aisé du circuit secondaire

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Transformateur de mesure de courant traversant
  • Courant assigné primaire In
    120A
  • Courant assigné secondaire
    5A
  • Puissance apparente nominale secondaire
    2.5VA
  • Consommation d'énergie
    2.5W
  • Classe de précision
    0.5
  • Facteur de limite de surintensité
    FS 5
  • Etalonné
    Non
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Oui
  • Hauteur de l'ouverture
    21-21mm
  • Largeur de l'ouverture
    21-21mm
  • Diamètre d'ouverture
    21mm
  • Fixation par encliquetage
    Oui
  • Raccord secondaire
    Raccordement à vis
  • Nombre d'entrées primaires
    1
  • EAN/Gencode
    8032826041235

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations