Transformateur de courant monophasé type TA327 pour câble/barre Ø 27mm 25.5x15.5mm - rapport 400A/5A 4VA cl.0.2s
- Ref. 30201394
- IMESYS
- Legrand Energies Solutions
Transformateur de courant délivre au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé
Caractéristiques produit
- Rapport de transformation : 400A/5A
- Puissance : 4VA cl.0.2s
- Se monte sur câble/barre Ø 27mm / 25.5x15.5mm et 32,5x10,5mm
- Encliquetable sur rail DIN ou fixation en fond d'armoire
Les + utilisation
Indication du sens de montage - Double raccordement du secondaire permettant notament un court-circuitage aisé du circuit secondaire
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- NT829.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche technique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez les indispensables Legrand Energies Solutions … parce que Mesurer c’est déjà Economiser ! Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Transformateur de courant pour traversée
- Courant assigné primaire In 400A
- Courant assigné secondaire 5A
- Puissance apparente nominale secondaire 5VA
- Consommation d'énergie 5W
- Classe de précision 0.2
- Facteur de limite de surintensité FS 5
- Avec protection contre les contacts accidentels Oui
- Hauteur de l'ouverture 27-27mm
- Largeur de l'ouverture 27-27mm
- Diamètre d'ouverture 27mm
- Fixation par encliquetage Oui
- Raccord secondaire Raccordement à vis
- Nombre d'entrées primaires 1
- Largeur 56mm
- Hauteur 80mm
- Profondeur 43mm
- Classe de protection (IP) IP40
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-50°C
- Temperature de stockage -40-85°C
- Type de tension AC
- Fréquence 47-63Hz
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Oui
- précâblé Non
- EAN/Gencode 8032826141744
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
1.5 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main