Transformateur de courant monophasé type TA426 pour câble/barre Ø 26mm 32.5x15.5mm - rapport 400A/5A 6VA cl.0.5 / 8VA cl.1

  • Ref. 30201440
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Transformateur de courant délivre au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Rapport de transformation : 400A/5A
  • Puissance : 6VA cl.0.5 / 8VA cl.1
  • Se monte sur câble/barre Ø 26mm / 32.5x15.5mm et 40.5x12.5mm
  • Encliquetable sur rail DIN ou fixation en fond d'armoire

Les + utilisation

Indication du sens de montage - Double raccordement du secondaire permettant notament un court-circuitage aisé du circuit secondaire

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Transformateurs de courant de protection
  • Courant assigné primaire In
    400A
  • Courant assigné secondaire
    5A
  • Puissance apparente nominale secondaire
    6VA
  • Consommation d'énergie
    6W
  • Classe de précision
    0.5
  • Facteur de limite de surintensité
    FS 5
  • Etalonné
    Oui
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Oui
  • Hauteur de l'ouverture
    26-26mm
  • Largeur de l'ouverture
    26-26mm
  • Diamètre d'ouverture
    26mm
  • Avec barre en cuivre
    Non
  • Raccord secondaire
    Raccordement à vis
  • Nombre d'entrées primaires
    1
  • EAN/Gencode
    8032826041358

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations